17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

MECX型 エンドミル

通常単価(税別)
16,90948,857
税込単価
18,60053,743
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・低抵抗、高強度設計で小型マシンに最適です。・汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

被削材

取付け方法

全長

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

適応チップ材種

首下長

(mm)

トラスココード

(mm)

クランプスクリュー

最高回転数(min⁻¹)

すくい角(° )A.R.(MAX)

すくい角(° )R.R.

最小発注数量
8
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
80
10
1
超硬コート
16
640-9962
16
SB-2035TRG
48,100
11.7°
-24.0°
1個
10
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
80
10
1
超硬コート
17
640-9971
17
SB-2035TRG
47,100
12.8°
-18.7°
1個
12
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
80
12
2
超硬コート
18
640-9989
18
SB-2035TRG
46,200
14.3°
-13.7°
1個
14
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
80
12
2
超硬コート
18
640-9997
18
SB-2042TRG
44,800
16.3°
-12.1°
1個
16
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
100
16
3
超硬コート
20
550-3647
20
SB-2042TRG
43,200
16.3°
-11.3°
1個
16
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
100
16
4
超硬コート
20
550-3655
20
SB-2042TRG
43,200
16.3°
-11.3°
1個
17
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
100
16
3
超硬コート
20
550-3663
20
SB-2042TRG
42,400
16.3°
-11.0°
1個
17
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
130
16
3
超硬コート
20
550-3671
20
SB-2042TRG
42,400
16.3°
-11.0°
1個
18
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
100
16
3
超硬コート
20
550-3680
20
SB-2042TRG
41,600
16.3°
-10.9°
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
110
16
4
超硬コート
20
550-3698
20
SB-2042TRG
40,200
16.3°
-10.4°
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
110
16
5
超硬コート
20
550-3701
20
SB-2042TRG
40,200
16.3°
-10.4°
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
110
20
4
超硬コート
20
641-5067
20
SB-2042TRG
40,200
16.3°
-10.4°
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
110
20
5
超硬コート
20
550-3710
20
SB-2042TRG
40,200
16.3°
-10.4°
1個
21
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
110
20
4
超硬コート
20
641-5083
20
SB-2042TRG
39,500
16.3°
-10.1°
1個
21
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
140
20
4
超硬コート
20
550-3728
20
SB-2042TRG
39,500
16.3°
-10.1°
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
120
20
5
超硬コート
25
550-3736
25
SB-2042TRG
37,000
16.3°
-9.7°
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
120
20
7
超硬コート
25
641-5105
25
SB-2042TRG
37,000
16.3°
-9.7°
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
120
25
5
超硬コート
25
550-3744
25
SB-2042TRG
37,000
16.3°
-9.7°
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
120
25
7
超硬コート
25
550-3752
25
SB-2042TRG
37,000
16.3°
-9.7°
1個
26
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
120
25
5
超硬コート
25
550-3761
25
SB-2042TRG
36,500
16.3°
-9.5°
1個
26
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
160
25
5
超硬コート
25
550-3779
25
SB-2042TRG
36,500
16.3°
-9.5°
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
130
32
8
超硬コート
30
550-3795
30
SB-2042TRG
33,600
16.3°
-8.9°
1個
33
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
柄付きタイプ
130
32
6
超硬コート
30
550-3809
30
SB-2042TRG
33,100
16.3°
-8.8°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,909
( 18,600 )
2日目
16,909
( 18,600 )
2日目
20,566
( 22,623 )
2日目
22,295
( 24,525 )
2日目
26,711
( 29,382 )
2日目
29,399
( 32,339 )
2日目
26,711
( 29,382 )
2日目
31,501
( 34,651 )
3日目
28,431
( 31,274 )
2日目
30,230
( 33,253 )
2日目
33,746
( 37,121 )
2日目
30,230
( 33,253 )
2日目
33,746
( 37,121 )
2日目
30,230
( 33,253 )
2日目
32,508
( 35,759 )
2日目
35,547
( 39,102 )
2日目
42,651
( 46,916 )
2日目
35,547
( 39,102 )
2日目
42,651
( 46,916 )
2日目
35,547
( 39,102 )
2日目
38,304
( 42,134 )
2日目
48,857
( 53,743 )
2日目
41,821
( 46,003 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗、高強度設計で小型マシンに最適です。
・汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバーします。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECX型 エンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MECX型 エンドミル
MECX型 フェースミル
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
MEC型 ヘッド
MEW型 ヘッド
MFPN45型 エンドミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格16,909-53,798 -32,368 -21,989 -21,989 -31,800 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 面取り
S(mm)668--6(5)
レンチDTM-6DTM-6TT-15--TT-15
クーラントホール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング