17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

MFWN90型 フェースミル ホルダ

通常単価(税別)
42,741208,551
税込単価
47,015229,406
通常出荷日:2日目~3日目

MFWN90型のフェースミルです【特長】・低抵抗で良好な切れ味・びびりに強い・厚肉設計で優れた耐欠損性...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MFWN90型 フェースミル ホルダ 外観

外観

 

1.低抵抗で良好な切れ味

大きなすくい角で低抵抗。ダイナミックスラント(傾斜)設計の切れ刃がワーク食い付き時の衝撃を緩和

MFWN90型 フェースミル ホルダ 製品の基本仕様・特長01
 

2.びびりに強い

低抵抗設計でびびりに強く、長い突出しにも対応

MFWN90型 フェースミル ホルダ 製品の基本仕様・特長02
 

3.厚肉設計で優れた耐欠損性

MFWN90型 フェースミル ホルダ 製品の基本仕様・特長03
 

4.勝手なしチップ

MFWN90型 フェースミル ホルダ 製品の基本仕様・特長04
面加工だけでなく、バーチカル(プランジ)加工もOK
勝手なしで左勝手ホルダにも対応
 

5.MEGACOAT NANO で長寿命

MFWN90型 フェースミル ホルダ 製品の基本仕様・特長05

コーティング特性

鋼用PR1525、鋳鉄用PR1510に加え、Ni 基耐熱合金/ チタン合金/ 析出硬化系ステンレス鋼用PR1535をレパートリー
高硬度(35GPa)と優れた耐酸化性(酸化開始温度1,150 ℃)が摩耗を抑制し、耐チッピング性能も向上

性能・試験情報

加工実例

MFWN90型 フェースミル ホルダ 加工事例1

工作機械部品 FC300
被削材のクランプ状態が不安定で、他社品Hでは振動による
被削材のズレが発生するため切削条件を下げて加工していた
MFWNは切削条件をアップしても安定加工ができた
(ユーザー様の評価による)

MFWN90型 フェースミル ホルダ 加工事例2

フレーム FC250
他社品Jはびびり発生の為、切削条件をアップできなかったが
MFWNは加工能率を1.6倍にアップしても、
びびりなく安定加工ができた
(ユーザー様の評価による)

MFWN90型 フェースミル ホルダ 加工事例3

建機部品 マンガン鋼
カッタ突出しが長く不安定な加工であったが、MFWNは加工能
率を1.5倍に上げて加工ができた上、工具寿命も2倍に向上
(ユーザー様の評価による)

MFWN90型 フェースミル ホルダ 加工事例4

機械部品 SS400
MFWNは他社品Lと同一切削条件で工具寿命が3倍に向上
(ユーザー様の評価による)

 

外形図

すくい角(°)A.R.R.R.
(MAX.)
+13°
φD = 63  -10°
φD = 80  -9°
φD = 100  -8°
φD = 125  -7.5°
φD = 160-250  -7°

 

使用方法・使用事例

使用方法

シート交換手順 ( コースピッチ仕様カッタ専用)

MFWN90型 フェースミル ホルダ シート交換手順説明図

1. シート取付部の、ゴミ・汚れは確実に除去してください
2. シートは取付方向が決まっています。シート上面の長溝(図1参照)をチップ拘束面方向に向けてください(図2参照)。シートを軽く押し当てながらシムスクリューをシート座面に垂直方向に締込んください(図3参照)。 推奨締付トルク…「6.0N・m」です
3. シムスクリュー締付け後、シート座面とホルダの支持座面の間に隙間が無いことを確認してください。隙間がある場合は、再度手順通りに取付けてください

 

チップ交換手順

MFWN90型 フェースミル ホルダ チップ交換手順説明図

1. チップ取付部の切りくず等のゴミは、確実に除去してください
2. クランプスクリューのテーパ部とねじ部に焼付き防止剤を塗布後、レンチ先端に取付け、チップを拘束面方向に軽く押し当てながら、締込んでください(図1参照)
3. レンチはクランプスクリューと平行な方向で締付けてください。尚、一部のエキストラクロスピッチ仕様のカッタは、チップ上面に対しねじ穴が傾斜していますのでご注意ください(図2、図3参照)
4. クランプスクリューは適切なトルクで締付けてください
推奨締付トルクは M5ねじ(SB-50140TR)の場合 : 4.2N・m
M4ねじ(SB-40140TRN)の場合 : 3.5N・m
5. 締付け後、チップ座面とホルダの支持座面、及びチップ側面と拘束面間に隙間が無いことを確認してください。隙間がある場合は、再度手順通りに取付けてください
6. チップのコーナチェンジは、反時計回りに回転させて交換してください(図4参照)。チップ上面には、コーナ識別番号が付いていますので、ご利用ください

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

MFWN90型 フェースミル ホルダ 推奨切削条件表

★第1推奨 ☆第2推奨
切削条件中の太字は推奨切削条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨。 ※GLブレーカは、仕上げ面重視の加工に推奨
GHブレーカは クロスピッチ仕様カッタ → 送り fz ≦ 0.3(mm/t)
エキストラクロスピッチ仕様カッタ → 使用を推奨致しません

 

選定サポート情報

加工用途に合わせて選べる充実のチップレパートリー

MFWN90型 フェースミル ホルダ 製品の基本仕様・特長06
 

適合チップ

MFWN90型 フェースミル ホルダ チップ適合表
 

カッタタイプ別適合ブレーカ

カッタタイプGMSM(GL)GHAM
コースピッチ(シート付き)
クロスピッチ(シートなし)△( fz=0.3mm/t以下を推奨)
エキストラクロスピッチ(シートなし)推奨致しません推奨致しません
 

加工目的別カッタ・チップ選定の目安

加工目的カッタタイプブレーカ
コースピッチクロスピッチエキストラクロスピッチGMSMGHGLAM
鋼・合金鋼の加工をしたい------
鋼・合金鋼の加工(マシン剛性、クランプ剛性が弱くびびりやすい)------
ランニングコスト重視(ap=4mm以上 fz=0.25mm/t以上)------
仕上げ面重視-----
ステンレス鋼加工をしたい------
ステンレス鋼加工(マシン剛性、クランプ剛性が弱くびびりやすい)------
鋳鉄加工(とにかく加工能率を上げたい)------
鋳鉄加工(ap=4mm以上 fz=0.25mm/t以上)------
アルミ合金加工をしたい------
アルミ合金加工(マシン剛性、クランプ剛性が弱くびびりやすい)------

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

被削材

取付け方法

全長

(mm)

刃数

(枚)

適応チップ材種

トラスココード

φD

(mm)

φd

(mm)

φd1

(mm)

φd2

(mm)

φd3

(mm)

φd4

(mm)

E

(mm)

H

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

シート

レンチ

クランプスクリュー

重量(g)

焼付き防止剤

シムスクリュー

クーラントホール

アーバ取付用ボルト

最小発注数量
63
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
40
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5020
図1
63
22
19
11
-
-
21
40
6.3
10.4
MFWN-90
LW-5/TT-15
SB-50140TR
500
MP-1
SPW-7050
HH10×30
1個
63
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
40
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5038
図1
63
22
19
11
-
-
21
40
6.3
10.4
TT-15
SB-50140TR
500
MP-1
-
HH10×30
1個
63
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
40
5
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5046
図1
63
22
19
11
-
-
21
40
6.3
10.4
TT-15
SB-50140TR
500
MP-1
-
HH10×30
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5452
図1
80
25.4
20
13
-
-
27
50
6
9.5
MFWN-90
-
-
1000
-
-
-
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5054
図1
80
27
20
13
-
-
24
50
7
12.4
MFWN-90
LW-5/TT-15
SB-50140TR
1000
MP-1
SPW-7050
HH12×35
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
5
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5495
図1
80
25.4
20
13
-
-
27
50
6
9.5
-
-
1000
-
-
-
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
5
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5062
図1
80
27
20
13
-
-
24
50
7
12.4
TT-15
SB-50140TR
1000
MP-1
-
HH12×35
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
7
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5380
図1
80
25.4
20
13
-
-
27
50
6
9.5
-
-
1100
-
-
-
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
7
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5071
図1
80
27
20
13
-
-
24
50
7
12.4
DTM-15
SB-40140TRN
1100
MP-1
-
HH12×35
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
5
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5461
図2
100
31.75
46
-
-
-
34
50
8
12.7
MFWN-90
-
-
1300
-
-
-
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
5
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5089
図2
100
32
46
-
-
-
30
50
8
14.4
MFWN-90
LW-5/TT-15
SB-50140TR
1300
MP-1
SPW-7050
-
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
7
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5509
図2
100
31.75
46
-
-
-
34
50
8
12.7
-
-
1400
-
-
-
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
7
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5097
図2
100
32
46
-
-
-
30
50
8
14.4
TT-15
SB-50140TR
1300
MP-1
-
-
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
9
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5398
図2
100
31.75
46
-
-
-
34
50
8
12.7
-
-
1300
-
-
-
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
9
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5101
図2
100
32
46
-
-
-
30
50
8
14.4
DTM-15
SB-40140TRN
1300
MP-1
-
-
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
6
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5479
図2
125
38.1
55
-
-
-
38
63
10
15.9
MFWN-90
-
-
2600
-
-
-
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
6
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5135
図2
125
40
55
-
-
-
33
63
9
16.4
MFWN-90
LW-5/TT-15
SB-50140TR
2500
MP-1
SPW-7050
-
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
8
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5517
図2
125
38.1
55
-
-
-
38
63
10
15.9
-
-
2700
-
-
-
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
8
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5143
図2
125
40
55
-
-
-
33
63
9
16.4
TT-15
SB-50140TR
2600
MP-1
-
-
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5119
図2
125
38.1
55
-
-
-
38
63
10
15.9
-
-
2700
-
-
-
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5127
図2
125
40
55
-
-
-
33
63
9
16.4
DTM-15
SB-40140TRN
2600
MP-1
-
-
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
8
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5487
図3
160
50.8
72
-
-
-
38
63
11
19.1
MFWN-90
-
-
3900
-
-
-
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
8
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5186
図4
160
40
68
66.7
14
20
32
63
9
16.4
MFWN-90
LW-5/TT-15
SB-50140TR
3800
MP-1
SPW-7050
-
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
10
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
651-5525
図3
160
50.8
72
-
-
-
38
63
11
19.1
-
-
4000
-
-
-
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
10
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5151
図4
160
40
68
66.7
14
20
32
63
9
16.4
TT-15
SB-50140TR
3900
MP-1
-
-
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
14
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5160
図3
160
50.8
72
-
-
-
38
63
11
19.1
-
-
4100
-
-
-
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
14
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5178
図4
160
40
68
66.7
14
20
32
63
9
16.4
DTM-15
SB-40140TRN
3900
MP-1
-
-
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
10
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5194
図4
200
47.625
110
101.6
18
26
40
63
14
25.4
MFWN-90
-
-
6300
-
-
-
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
10
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5208
図4
200
60
110
101.6
18
26
40
63
14
25.7
MFWN-90
LW-5/TT-15
SB-50140TR
6000
MP-1
SPW-7050
-
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5216
図4
200
47.625
110
101.6
18
26
40
63
14
25.4
-
-
6600
-
-
-
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5224
図4
200
60
110
101.6
18
26
40
63
14
25.7
TT-15
SB-50140TR
6300
MP-1
-
-
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
16
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5232
図4
200
47.625
110
101.6
18
26
40
63
14
25.4
-
-
6700
-
-
-
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5259
図4
250
47.625
110
101.6
18
26
40
63
14
25.4
MFWN-90
-
-
8700
-
-
-
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5267
図4
250
60
110
101.6
18
26
40
63
14
25.7
MFWN-90
LW-5/TT-15
SB-50140TR
8400
MP-1
SPW-7050
-
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
14
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5275
図4
250
47.625
110
101.6
18
26
40
63
14
25.4
-
-
8900
-
-
-
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
14
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5283
図4
250
60
110
101.6
18
26
40
63
14
25.7
TT-15
SB-50140TR
8700
MP-1
-
-
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
18
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
550-5291
図4
250
47.625
110
101.6
18
26
40
63
14
25.4
-
-
9100
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,359
( 59,795 )
3日目
42,741
( 47,015 )
2日目
52,959
( 58,255 )
2日目
64,597
( 71,057 )
2日目
64,597
( 71,057 )
2日目
54,139
( 59,553 )
2日目
54,139
( 59,553 )
2日目
63,757
( 70,133 )
2日目
63,757
( 70,133 )
2日目
74,845
( 82,330 )
2日目
74,845
( 82,330 )
2日目
65,985
( 72,584 )
2日目
65,985
( 72,584 )
2日目
74,984
( 82,482 )
2日目
74,984
( 82,482 )
2日目
104,532
( 114,985 )
2日目
104,532
( 114,985 )
2日目
86,777
( 95,455 )
2日目
86,777
( 95,455 )
2日目
108,596
( 119,456 )
2日目
108,596
( 119,456 )
2日目
132,046
( 145,251 )
2日目
132,046
( 145,251 )
2日目
108,596
( 119,456 )
2日目
108,596
( 119,456 )
2日目
139,393
( 153,332 )
2日目
139,393
( 153,332 )
2日目
178,223
( 196,045 )
2日目
178,223
( 196,045 )
2日目
147,240
( 161,964 )
2日目
147,240
( 161,964 )
2日目
182,741
( 201,015 )
2日目
207,017
( 227,719 )
2日目
207,017
( 227,719 )
2日目
170,269
( 187,296 )
2日目
170,269
( 187,296 )
2日目
208,551
( 229,406 )
2日目

詳細情報

基本情報

MFWN90型のフェースミルです
【特長】
・低抵抗で良好な切れ味
・びびりに強い
・厚肉設計で優れた耐欠損性、勝手なしチップ
・新技術MEGACOAT NANOで長寿命
・加工用途に合わせた、5つのブレーカをラインナップ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFWN90型 フェースミル ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFWN90型 フェースミル ホルダ
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
アルファ90フェースミルSE90形
MEC型 フェースミル
MEW型 フェースミル
MECX型 フェースミル
メーカー京セラ京セラMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)京セラ京セラ京セラ
通常価格42,741-32,368 -69,378 -30,555 -40,311 -53,798 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目〜2日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング