17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

モジュラーエンドミル用 BTアーバ(ヘッド交換用・2面拘束主軸対応)

通常単価(税別)
42,79157,078
税込単価
47,07062,786
通常出荷日:2日目

【特長】・右勝手用です。・平面削りが可能です。・ニック付きチップでくい込み時の抵抗を低減・分散させビビ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク径 (d)

(mm)

トラスココード

φD1

(mm)

φd1

(mm)

S

(mm)

L

(mm)

ℓ2

(mm)

M1

(mm)

アーバ(二面拘束)G

適合エンドミル(ヘッド)

最小発注数量
BT30
543-6991
14.7
8.5
20
45
11
M8×P1.25
BT30
MEW16-M08··/MEC16-M08··
1個
BT30
543-7008
18.7
10.5
21
45
12
M10×P1.5
BT30
MEW20-M10··/MEC20-M10··
1個
BT30
543-7016
23
12.5
24
45
15
M12×P1.75
BT30
MEW25-M12··/MEC25-M12··
1個
BT40
543-7024
14.7
8.5
20
55
11
M8×P1.25
BT40
MEW16-M08··/MEC16-M08··
1個
BT40
543-7032
18.7
10.5
21
60
12
M10×P1.5
BT40
MEW20-M10··/MEC20-M10··
1個
BT40
543-7041
23
12.5
24
55
15
M12×P1.75
BT40
MEW25-M12··/MEC25-M12··
1個
BT40
543-7059
30
17
25
65
16
M16×P2
BT40
MEW32-M16··/MEC32-M16··
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,791
( 47,070 )
2日目
42,791
( 47,070 )
2日目
42,791
( 47,070 )
2日目
57,078
( 62,786 )
2日目
57,078
( 62,786 )
2日目
57,078
( 62,786 )
2日目
57,078
( 62,786 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右勝手用です。
・平面削りが可能です。
・ニック付きチップでくい込み時の抵抗を低減・分散させビビリを抑制し高送りが可能。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラーエンドミル用 BTアーバ(ヘッド交換用・2面拘束主軸対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラーエンドミル用 BTアーバ(ヘッド交換用・2面拘束主軸対応)
MEC型 ヘッド
MEW型 ヘッド
高性能エンドミル MEVヘッド (モジュラータイプ)
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格42,791-21,989 -21,989 -23,050 -38,772 -55,081
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバー
ℓ1(mm)9-----
クーラントホール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング