17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 突出長(L2)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • フランジ径(肩部径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マジックドリルDRW型

通常単価(税別)
136,610211,250
税込単価
150,271232,375
通常出荷日:4日目

新材種 PR1230 により優れた耐欠損性と長寿命を実現します。

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

外形図

マジックドリルDRW型 外形図(ドリル)

推奨切削条件

推奨切削条件表

マジックドリルDRW型 推奨切削条件表
  • 充分な切削油(内部給油)をかけてご使用下さい。 
  • 送りは1枚刃で計算して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q-1:加工穴径はドリル呼び径φDcに対し、どの程度大きくなりますか。

A-1:φ85(2D)によるSCM材の加工でドリル呼び径(φDc)に対し+0~0.4mm程度大きくなります。
ドリル径(φDc)やドリル加工深さ、被削材などの加工条件によってばらつきがあります。試加工を行うなど、事前に穴径をご確認ください。

 

Q-2:被削材がねばいので、切りくずが伸びて絡まります。対策は?

A-2:被削材がねばく切りくずが伸びる場合、「低速+送り大」又は「高速+送り小」等による対策があります。
入口から10mmくらいまで切りくずが伸び、10mmを超えると安定することが多く、入口部のみの条件変更も有効です。

  • [低速+送り大]
    厚い切りくずを生成することで、切りくずを折れやすくコントロールしやすくします。
    Vc=80m/min、f=0.2~0.25mm/rev 等
 

Q-3:外部給油での加工は可能ですか。

A-3:外部給油での加工は推奨致しません。内部給油にて加工してください。

 
マジックドリルDRW型 よくあるご質問(FAQ)

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

突出長(L2)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

フランジ径(肩部径)

(mm)

トラスココード

刃数

(枚)

L4

(mm)

最小発注数量
60
127.6
235
166
120
63
825-0172
4
7.6
1個
65
138.2
249
180
130
63
825-0174
4
8.2
1個
65
203.2
314
245
195
63
825-0175
4
8.2
1個
70
148.7
262
193
140
68
825-0176
4
8.7
1個
74
157.2
273
204
148
72
825-0178
6
9.2
1個
75
159.3
254
207
150
73
825-0180
6
9.3
1個
80
169.9
287
218
160
78
825-0182
6
9.9
1個
85
180.5
296
227
170
83
825-0184
6
10.5
1個
90
191.0
309
240
180
88
825-0186
6
11
1個
94
199.0
319
250
188
92
825-0188
6
11
1個
95
201.6
321
252
190
93
825-0190
6
11.6
1個
100
212.2
332
263
200
98
825-0192
6
12.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,610
( 150,271 )
4日目
140,750
( 154,825 )
4日目
145,810
( 160,391 )
4日目
152,510
( 167,761 )
4日目
152,510
( 167,761 )
4日目
168,880
( 185,768 )
4日目
177,930
( 195,723 )
4日目
188,570
( 207,427 )
4日目
194,950
( 214,445 )
4日目
199,370
( 219,307 )
4日目
199,370
( 219,307 )
4日目
211,250
( 232,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

新材種 PR1230 により優れた耐欠損性と長寿命を実現します。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリルDRW型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリルDRW型
SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式)
SumiDrill GDX型 2D/3D/4D/5D/6D/7D用ホルダ(内部給油式)
サンドビック スーパーUドリル 円筒シャンク
穴あけ・旋削加工用ホルダ A-TBM L/D=2.25
PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク
メーカー京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルサンドビックタンガロイオーエスジー
通常価格136,610-67,814 -58,553 -68,40022,2869,464 -
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
シャンク径・MT NoΦ5040-207mm16mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング