17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が74型番あります。

溝入れ・突切り用ホルダ KGD(一体型)

通常単価(税別)
12,08818,638
税込単価
13,29720,502
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ホルダを正バイトで使用する場合、ホルダ下顎がツールプリセッタに干渉の恐れがあります・優れた切...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が74型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切りくず処理比較
切削条件 : Vc = 150 m/min, f = 0.15 mm/rev 被削材 : SCM415

良好な切りくず処理。切りくずかみ込みトラブル抑制

溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) 切りくず処理比較

長寿命コーティング MEGACOAT/MEGACOAT NANO

溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) コーディング特性
PR1225(MEGACOAT)
鋼の溝入れ・突切り加工 第1推奨

PR1215(MEGACOAT)
耐摩耗性良好 鋳鉄加工に推奨

PR1535(MEGACOAT NANO)
ステンレス鋼加工 第1推奨

性能・試験情報

加工実例

ギア SCr420H(溝入れ)
溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) ギア SCr420H(溝入れ)
スリーブ S45CF(突切り)
溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) スリーブ S45CF(突切り)

KGD突切りPMブレーカ(PR1225)は、他社品Dと同数加工後も刃先良好
寿命延長可能(他社品Bは、刃先のチッピング発生)
(ユーザー様の評価による)

溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) 切りくず比較

KGD溝入れGMブレーカ(PR1225)は、他社品Cに対し、工具寿命が6倍に延長
切りくずの焼けも無く、処理も良好
(ユーザー様の評価による)

 
ボールスタッド SCM435(倣い加工)
溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) ボールスタッド SCM435(倣い加工)
ピストン SCM435H(端面溝入れ加工)
溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) ピストン SCM435H(端面溝入れ加工)
切りくず排出性が良好なため、切りくずの絡みや噛み込みが改善
⇒切りくずによる刃先の欠損が解消
刃先の欠損が無くなったことにより、工具寿命が2倍に延長
(ユーザー様の評価による)
KGDF+GMブレーカは、従来品Bと比べ切りくず処理が良好(ホルダ欠損が多発していた状況が改善)
MEGACOATにより、刃先の摩耗も小さく、さらに継続使用可能(チップ寿命延長により、ランニングコストも改善)
(ユーザー様の評価による)

 

外形図

溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) 外形図

本図は右勝手(R)を示す

 

選定サポート情報

多様な加工内容に対応するブレーカラインナップ

適用マップ

溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) 適用マップ

ブレーカ選択基準(外径)

溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) ブレーカ選択基準(外径)

多彩なホルダラインナップ

ホルダは一体型と分割型(本体+ブレード)の2種類をレパートリー

一体型
溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) 一体型
分割型
溝入れ・突切り用ホルダ KGD型(一体型) 分割型

一体型ホルダ:豊富なラインナップ(多様な溝幅、溝深さに対応)
分割型ホルダ:ブレードの交換により、様々な溝幅、溝深さ、外径、端面溝、突切り加工等、多様な加工に対応可能

 

一体型/分割型 ホルダ使い分け

一体型分割型
・豊富なホルダラインナップ
多様な溝深さに細かく対応(浅溝/標準溝/深溝)
最適な突出し量確保
・低剛性マシン、ワークの加工に対応
・作業スペースが狭いマシン(自動盤、小型旋盤等)
・多品種少量生産に対応
溝幅違いが多い加工に最適
ブレードの交換で多様な溝幅に対応
・ホルダの損傷が発生しやすい難加工に対応
ハードな切削条件
ホルダコスト低減(ブレードのみの交換で使用可能)
・端面溝入れ加工も、ブレードの交換により対応可能
※ホルダの勝手にご注意ください

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
3~4
6
12
16
120
4960664775620
820-5654
174.7
1個
2~3
6
16
16
100
4960664634989
648-6533
217.7
1個
2~3
10
16
16
100
4960664635009
648-6541
199.5
1個
2~3
17
16
16
100
4960664635023
648-6550
232
1個
3~4
6
16
16
100
4960664635047
648-6568
217.7
1個
3~4
8
16
16
100
4960664614592
549-9534
210.4
1個
3~4
20
16
16
100
4960664614615
549-9542
190.9
1個
2~3
17
20
12
125
4960664614639
549-9615
223.5
1個
2.4~3
10
20
12
125
4960664642083
549-9607
221.8
1個
3~4
20
20
12
125
4960664614653
648-6576
217.4
1個
2~3
6
20
20
125
4960664635061
648-6592
389.9
1個
2~3
10
20
20
125
4960664635085
648-6606
347.5
1個
2~3
17
20
20
125
4960664614677
648-6614
358.1
1個
2.4~3
17
20
20
125
4960664642106
549-9631
358.5
1個
3~4
10
20
20
125
4960664635108
648-6622
390.3
1個
3~4
10
20
20
125
4960664614691
648-6631
386.4
1個
3~4
20
20
20
125
4960664614714
648-6649
357.7
1個
4~5
10
20
20
125
4960664614738
648-6657
387.3
1個
4~5
10
20
20
150
4960664614752
549-9640
353.8
1個
5
10
20
20
125
4960664614776
549-9658
358.1
1個
5
17
20
20
125
4960664635122
648-6665
370.5
1個
2~3
6
25
25
150
4960664635146
648-6720
714.2
1個
2~3
10
25
25
150
4960664635160
648-6738
465.1
1個
2~3
17
25
25
150
4960664614790
648-6746
672
1個
3~4
6
25
25
150
4960664635184
648-6754
714.2
1個
3~4
10
25
25
150
4960664614813
648-6762
714.2
1個
3~4
20
25
25
150
4960664614837
648-6771
707.3
1個
4~5
10
25
25
150
4960664614851
648-6789
707.3
1個
4~5
12.5
25
25
150
4960664614875
549-9704
666.3
1個
4~5
12.5
25
25
150
4960664614899
650-7654
641.3
1個
5
10
25
25
150
4960664614912
648-6797
712.2
1個
5
17
25
25
150
4960664635207
648-6801
682.6
1個
5
25
25
25
150
4960664614936
549-9712
647.3
1個
6
12.5
25
25
150
4960664614950
549-9721
691
1個
6
30
25
25
150
4960664614974
549-9739
634.1
1個
8
12.5
25
25
150
4960664614998
549-9747
712.2
1個
8
16
32
32
170
4960664615018
549-9798
1210
1個
3~4
6
12
16
120
4960664775613
820-5669
174.7
1個
2~3
6
16
16
100
4960664634972
648-6860
127.3
1個
2~3
10
16
16
100
4960664634996
648-6878
212.3
1個
2~3
17
16
16
100
4960664635016
648-6886
194.3
1個
3~4
6
16
16
100
4960664635030
648-6894
127.3
1個
3~4
10
16
16
100
4960664614585
648-6908
214
1個
3~4
20
16
16
100
4960664614608
648-6916
190.9
1個
2~3
17
20
12
125
4960664614622
549-9976
220.2
1個
2.4~3
17
20
12
125
4960664642076
549-9968
222
1個
3~4
20
20
12
125
4960664614646
648-6924
217.4
1個
2~3
6
20
20
125
4960664635054
648-6941
389.8
1個
2~3
10
20
20
125
4960664635078
648-6959
310.1
1個
2~3
17
20
20
125
4960664614660
648-6967
364.4
1個
2.4~3
17
20
20
125
4960664642090
549-9992
358.3
1個
3~4
6
20
20
125
4960664635092
648-6975
388.2
1個
3~4
10
20
20
125
4960664614684
648-6983
390.2
1個
3~4
20
20
20
125
4960664614707
648-6991
354.1
1個
4~5
10
20
20
125
4960664614721
648-7009
390.9
1個
4~5
20
20
20
125
4960664614745
648-7017
361.3
1個
5
10
20
20
125
4960664614769
648-7025
391.3
1個
5
17
20
20
125
4960664635115
648-7033
366.5
1個
2~3
6
25
25
150
4960664635139
648-7114
714.3
1個
2~3
10
25
25
150
4960664635153
648-7122
465.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,869
( 16,356 )
4日目
12,088
( 13,297 )
2日目
12,088
( 13,297 )
2日目
12,088
( 13,297 )
2日目
12,088
( 13,297 )
2日目
12,088
( 13,297 )
2日目
12,088
( 13,297 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,464
( 14,810 )
4日目
13,464
( 14,810 )
2日目
13,565
( 14,922 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
18,291
( 20,120 )
2日目
14,869
( 16,356 )
4日目
12,341
( 13,575 )
2日目
12,341
( 13,575 )
2日目
12,341
( 13,575 )
2日目
12,341
( 13,575 )
2日目
12,341
( 13,575 )
2日目
12,341
( 13,575 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
13,832
( 15,215 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
13,832
( 15,215 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
13,915
( 15,307 )
2日目
15,001
( 16,501 )
3日目
13,811
( 15,192 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
15,670
( 17,237 )
2日目
15,693
( 17,262 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダを正バイトで使用する場合、ホルダ下顎がツールプリセッタに干渉の恐れがあります
・優れた切りくず処理性能と高剛性ホルダにより高能率加工を実現します
【用途】
・溝入れ用ホルダ・自動盤用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝入れ・突切り用ホルダ KGD(一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝入れ・突切り用ホルダ KGD(一体型)
溝入れ/突切り用ホルダ KGD(一体型・自動盤用)
突切りホルダ(一体型) KTKH-S型
外径・端面溝入れホルダ KGD
溝入れ/突切り用ホルダ本体 KGD-S(ストレートタイプ:0°、分割型)
KGDS-S型 溝入れ・突切り用 ブレード
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格12,088-11,686 -13,422 -19,466 -9,653 -8,143 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
タイプ一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)
適合チップGDM、GDMS、GDG、GDGSGDM、GDMS、GDG、GDGS-GDM、GDG、GDMSGDM、GDMS、GDG、GDGSGDM、GDMS、GDG、GDGS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング