17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溝入れ・突切り用ホルダ本体 KGDS-S型(直角タイプ:90°,分割型)

通常単価(税別)
10,50014,080
税込単価
11,55015,488
通常出荷日:4日目

【仕様】・加工用途:溝入れ / 突っ切り・ホルダ角度(°):90・タイプ:モジュラー型(ブレード)・適...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
20
125
1個
25
25
150
1個
20
20
125
1個
25
25
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
4日目
13,960
( 15,356 )
4日目
11,050
( 12,155 )
4日目
14,080
( 15,488 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:溝入れ / 突っ切り・ホルダ角度(°):90・タイプ:モジュラー型(ブレード)・適合チップ:GDM、GDMS、GDG、GDGS

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝入れ・突切り用ホルダ本体 KGDS-S型(直角タイプ:90°,分割型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝入れ・突切り用ホルダ本体 KGDS-S型(直角タイプ:90°,分割型)
溝入れホルダ KGDS-S型(直角タイプ:90°, 分割型)
溝入れ用ホルダ GFVS型
京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型
スミボロン溝入れバイト BNGG型
溝入れ用ホルダ KFMS
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラ
通常価格10,500-15,940 -18,29021,05026,46621,050
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ端面溝入れ端面溝入れ / 横送り溝入れ端面溝入れ
ホルダ角度(°)90900000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型
適合チップGDM、GDMS、GDG、GDGSGDM、GDMS、GDG、GDGS-FMM、FMN--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング