17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

A…PTUN11型ツインホールバー(内径加工:切削油穴付き)

通常単価(税別)
20,15029,400
税込単価
22,16532,340
通常出荷日:3日目~4日目

・ネガチップ用ボーリングバー、TN チップ用。【特長】・内径加工・レバーロック

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

適合スリーブ

最小発注数量
20
16
150
15
16
543-4955
SHC1640-70、SHC1650-95
1個
25
20
180
19
20
543-5145
SHC2040-70、SHC2050-95
1個
32
25
200
24
25
543-5285
SHC2540-70、SHC2550-95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,150
( 22,165 )
4日目
25,540
( 28,094 )
3日目
29,400
( 32,340 )
4日目

詳細情報

基本情報

・ネガチップ用ボーリングバー、TN チップ用。
【特長】
・内径加工
・レバーロック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A…PTUN11型ツインホールバー(内径加工:切削油穴付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A…PTUN11型ツインホールバー(内径加工:切削油穴付き)
A…PWLN06型 ツインホールバー(内径・奥端面加工:切削油穴付き)
京セラ 内径加工用ホルダ A-DCLN型
京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型
京セラ 内径加工用ホルダ  E-SDUC-A型
E-SDZC-A型E-SDZC-A型 超硬防振バー(引き加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格20,150-20,150 -33,432 -46,530 -34,880 -34,440 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い-
適合チップ形状T(三角形)W(六角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長1106120907-
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング