17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

スモールツールホルダ(外径) SCLC-FF型(オフセットなし)(外径・端面加工)

通常単価(税別)
7,36310,866
税込単価
8,09911,953
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・SCLC-FF型です【用途】・スモールツール・一般外径ホルダ・外径・端面加工用

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

適合チップ

クランプねじ

レンチ

質量

(g)

最小発注数量
06
8
8
85
4960664604326
552-1343
CC○○0602
SB-2570TR
FT-8
45.5
1個
06
10
10
120
4960664604340
650-9410
CCGT0602..、CCMT0602..、CCGW0602..、CCMW0602..
SB-2570TR
FT-8
94.2
1個
09
10
10
120
4960664604364
552-1378
CCGT09T3..、CCMT09T3..、CCGW09T3..、CCMW09T3..
SB-4085TR
FT-15
100.2
1個
09
12
12
85
4960664604401
552-1386
CCGT09T3..、CCMT09T3..、CCGW09T3..、CCMW09T3..
SB-4085TR
FT-15
99.5
1個
09
12
12
120
4960664604388
648-8897
CCGT09T3..、CCMT09T3..、CCGW09T3..、CCMW09T3..
SB-4085TR
FT-15
136.3
1個
09
16
16
120
4960664604425
648-8901
CCGT09T3..、CCMT09T3..、CCGW09T3..、CCMW09T3..
SB-4085TR
FT-15
237.6
1個
09
20
20
120
4960664755783
820-5690
CC○○09T3
SB-4085TR
FT-15
365.5
1個
06
8
8
85
4960664604319
552-1416
CCGT0602..、CCMT0602..、CCGW0602..、CCMW0602..
SB-2570TR
FT-8
45.4
1個
06
10
10
120
4960664604333
648-8927
CC○○0602
SB-2570TR
FT-8
94.5
1個
09
10
10
120
4960664604357
648-8935
CCGT09T3..、CCMT09T3..、CCGW09T3..、CCMW09T3..
SB-4085TR
FT-15
100.1
1個
09
12
12
85
4960664604395
552-1424
CCGT09T3..、CCMT09T3..、CCGW09T3..、CCMW09T3..
SB-4085TR
FT-15
99.5
1個
09
12
12
120
4960664604371
648-8943
CCGT09T3..、CCMT09T3..、CCGW09T3..、CCMW09T3..
SB-4085TR
FT-15
136.6
1個
09
16
16
120
4960664604418
648-8951
CCGT09T3..、CCMT09T3..、CCGW09T3..、CCMW09T3..
SB-4085TR
FT-15
238.1
1個
09
20
20
120
4960664755776
820-5691
CC○○09T3
SB-4085TR
FT-15
367.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,363
( 8,099 )
2日目
7,375
( 8,113 )
2日目
7,363
( 8,099 )
2日目
7,673
( 8,440 )
2日目
7,673
( 8,440 )
2日目
7,755
( 8,531 )
2日目
10,866
( 11,953 )
4日目
7,375
( 8,113 )
2日目
7,363
( 8,099 )
2日目
7,363
( 8,099 )
2日目
7,673
( 8,440 )
2日目
7,673
( 8,440 )
2日目
7,755
( 8,531 )
2日目
10,866
( 11,953 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SCLC-FF型です
【用途】
・スモールツール・一般外径ホルダ・外径・端面加工用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールツールホルダ(外径) SCLC-FF型(オフセットなし)(外径・端面加工)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
卓上旋盤用の菱形ポジチップバイト
4
満足度:4.0
卓上旋盤に標準で付属する□8mmのロウ付けバイトがあまり切れず、よく割れてしまうので、SCLCR0808F-06FFを購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールツールホルダ(外径) SCLC-FF型(オフセットなし)(外径・端面加工)
スモールツールホルダ(外径) SCLC型(外径・端面加工)
スモールツールホルダ(外径) SDJC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)
スモールツールホルダ(外径) SVJB-FF型(オフセットなし)( 外径・倣い加工)
スモールツールホルダ SVJC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)
スモールツールホルダ SVPC-FF型(オフセットなし)(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格7,363-7,327 -7,363 -7,363 -8,143 -8,143 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目2日目2日目
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)
シャンク材質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング