17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

外径ホルダ PVLN型(外径・倣い加工)

通常単価(税別)
8,5158,528
税込単価
9,3679,381
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

最小発注数量
175-1450
1個
142-5994
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,515
( 9,367 )
2日目
8,528
( 9,381 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ホルダ PVLN型(外径・倣い加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ホルダ PVLN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ DDJN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ DVLN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ PVVN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ MVLN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,515-8,294 -8,307 -8,547 -12,151 -8,294 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目2日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長161516161615
切込み角L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)H:107.5°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング