17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル刃先ゲージ

通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円
通常出荷日:6日目

【特長】・穴あけの材料に対する刃先角度の適用例が刻印されているのでドリル刃先研磨に役立ちます・2mm目...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス
  • 器差
    ±1.5°
  • 製品寸法 (mm)
    幅77×高さ77×厚さ1
  • 質量 (g)
    11
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS420J2)
  • 特長1
    穴あけの材料に対する刃先角度の適用例が刻印されているのでドリル刃先研磨に役立ちます。
  • 特長2
    2mm目盛刻印で刃先長さが測れます。
  • 特長3
    ボールチェーン付
  • 用途
    ドリルの刃先角度の測定(60°70°90°118°125°150°160°)

型番:

DPG-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・使用

製品の基本仕様・特長

研磨後のドリル刃先角度の確認に最適なドリル刃先ゲージ

ドリル刃先ゲージ
 
商品
コード
品番製品寸法
幅×高さ×厚さ
(mm)
器差質量
007531DPG-A77×77×1±1.5゜11g

使用方法・使用事例

使用方法

 
ドリルの刃先をゲージに当てて、角度を確認する。

ドリルの刃先をゲージに当てて、角度を確認する。

DPG-Aの仕様・寸法情報

材質
ステンレス
器差
±1.5°
製品寸法(mm)
幅77×高さ77×厚さ1
質量(g)
11
材質詳細
ステンレス(SUS420J2)
特長1
穴あけの材料に対する刃先角度の適用例が刻印されているのでドリル刃先研磨に役立ちます。
特長2
2mm目盛刻印で刃先長さが測れます。
特長3
ボールチェーン付
用途
ドリルの刃先角度の測定(60°70°90°118°125°150°160°)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPG-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけの材料に対する刃先角度の適用例が刻印されているのでドリル刃先研磨に役立ちます
・2mm目盛刻印で刃先長さが測れます
・ボールチェーン付
【用途】
・ドリルの刃先角度の測定(60°70°90° 118°125°135° 150°160°)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル刃先ゲージの型番DPG-Aのページです。 型番DPG-Aに関する仕様情報を記載しております。
ドリル刃先ゲージのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ドリル研磨の検査
5
満足度:5.0
800円程でステンレス製だったので、中国製かと思ったら Made in Japan で良かった。大きさもちょうど良く物と...もっと読む
0人が参考にしています。
ドリル刃の刃先チェック
4
満足度:4.0
特に90℃、118℃、135℃が良く使われると思いますが、手加工であれ半自動研磨機であれ機械のそばに置いておけば確実なチ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル刃先ゲージ
ドリル刃先ゲージ DPG-118
ドリルポイントゲージ
スライドドリルポイントゲージ
エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-19
エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコ
通常価格1,226円936円3,576円2,932円3,939円1,099円
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
器差±1.5°±1.5°±1.5°±1.5±1.5°±1.5°
製品寸法(mm)幅77×高さ77×厚さ1全長90×厚さ0.5ベース:22×110×8/回転子:7.5×50×2/メインスケール:68×9---
質量(g)1110160150--
材質詳細ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)メインスケール(ゲージ)・回転子:ステンレス(SUS420J2)/ベース(本体):一般構造用圧延鋼材(SS400)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました