17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルシリンダゲージ

通常単価(税別)
28,226円
税込単価
31,049円
通常出荷日:2日目

デジタルインジケータ、保護カバーが標準装備されている内径測定器。【特長】・デジタルインジケータ、保護カ...

詳細を確認
  • 繰返し精密度 (μm)
    3
  • 補足
    広範囲精度・隣接誤差・繰返し精密度については、量子化誤差(±1カウント含まず)。付属のデジタルインジケータを含めた値です。
  • 用途
    内径測定用機器
  • 材質
    本体:スチール
  • 特長
    デジタルインジケータ、保護カバー付。デジタル表示で見やすい。
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 目盛 (mm)
    0.002

型番:

CDI-100D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

デジタルシリンダゲージCDI-6D/CDI-10D

CDI-6D

CDI-6D

CDI-6D

CDI-6D 測定部(2点式)

CDI-6D 測定部(2点式)

CDI-10D

CDI-10D

CDI-10D

CDI-10D 測定部

CDI-10D 測定部

CDI-6D/CDI-10Dの寸法図

CDI-6D 寸法図。単位:mm。

CDI-6D 寸法図。単位:mm。

CDI-10D 寸法図。単位:mm。

CDI-10D 寸法図。単位:mm。

商品コード品番質量目量(mm)測定範囲(mm) 広範囲精度※
(μm)*
隣接誤差※
(μm)*
繰り返し精密度※
(μm)*
測定子の有効
ストローク(mm)
換えロッド測定子換えワッシャ
151736CDI-6D237g0.0024-610530.6-[2点式]0.5mmとび4本無し
151730CDI-10D250g0.0026-1012530.70.5mmとび9本-無し

※量子化誤差(±1カウント)含まず
*付属のデジタルインジケータを含めた値です。

CDI-100Dの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
50~100
トラスココード
377-4902
質量(g)
450
広範囲精度(μm)
18
隣接誤差(μm)
6
繰返し精密度(μm)
3
測定子の有効ストローク(mm)
1.6
換えロッド
5.0mmとび11本
換えワッシャ
0.5・1・2・3mm 各1枚
補足
広範囲精度・隣接誤差・繰返し精密度については、量子化誤差(±1カウント含まず)。付属のデジタルインジケータを含めた値です。
用途
内径測定用機器
材質
本体:スチール
特長
デジタルインジケータ、保護カバー付。デジタル表示で見やすい。
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目盛(mm)
0.002
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CDI-100D

測定範囲

(mm)

トラスココード

質量

(g)

広範囲精度

(μm)

隣接誤差

(μm)

測定子の有効ストローク

(mm)

換えロッド

換えワッシャ

最小発注数量
50~100
377-4902
450
18
6
1.6
5.0mmとび11本
0.5・1・2・3mm 各1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,226円
( 31,049円 )
2日目

詳細情報

基本情報

デジタルインジケータ、保護カバーが標準装備されている内径測定器。
【特長】
・デジタルインジケータ、保護カバー付。
・デジタル表示で見やすい。
【用途】
・内径の測定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルシリンダゲージの型番CDI-100Dのページです。 型番CDI-100Dに関する仕様情報を記載しております。
デジタルシリンダゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルシリンダゲージ
デジタルシリンダゲージ(WCDI)
デジタルシリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準シリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
インサイドマイクロメータ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格28,226円36,108円 -42,019円 -20,221円 -37,639円 -17,558円 -
通常出荷日2日目2日目11日目11日目10日目在庫品1日目〜
繰返し精密度(μm)3333--
補足広範囲精度・隣接誤差・繰返し精密度については、量子化誤差(±1カウント含まず)。付属のデジタルインジケータを含めた値です。-----
用途内径測定用機器---内側寸法の測定-
材質本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチールスピンドル:高炭素クロム軸受鋼-
特長デジタルインジケータ、保護カバー付。デジタル表示で見やすい。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました