17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアースタンド

通常単価(税別)
45,18756,532特別価格
税込単価
49,70662,185特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

ロールアップ式で、すばやいセット&撤去作業【特長】・ツマミを引き、もう一方のポストのフックに留...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 色詳細

  • コード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

色詳細

コード

トラスココード

内容量

最小発注数量
スタート&キャッチャー(3方向からベルト装着可能)
高さ:990・台直径:380φ・ポール径:70φ・ベルト長さ:最大3.0m・ベルト幅:48
ポール:白 ベルト:白/赤
BRS-WB
387-3609
1台
1個
スタート&キャッチャー(3方向からベルト装着可能)
高さ:990・台直径:380φ・ポール径:70φ・ベルト長さ:最大3.0m・ベルト幅:48
ポール:黄色 ベルト:黄色/黒
BRS-YB
387-3617
1台
1個
キャッチャー(4方向からベルト装着可能)
高さ:990・台直径:380φ・ポール径:70φ
ポール:白
BRS-WU
387-3625
1台
1個
キャッチャー(4方向からベルト装着可能)
高さ:990・台直径:380φ・ポール径:70φ
ポール:黄色
BRS-YU
387-3633
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,53244,637
( 49,101 )
1日目
45,187
( 49,706 )
4日目
47,21337,024
( 40,726 )
1日目
47,94736,554
( 40,209 )
6日目

詳細情報

基本情報

ロールアップ式で、すばやいセット&撤去作業
【特長】
・ツマミを引き、もう一方のポストのフックに留めるだけ。
・収納するときは、フックから、ツマミを離せば、自動的にベルトを巻き取ります。
・ベルトの長さは調整可能。
・常にピンと張った状態で、スッキリとしたパーテーションがセットできます。
・BRS〈屋内外兼用〉
・自動リール式スプリング内蔵。
【材質】
・台:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアースタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアースタンド
バリケードスタンド 「火気使用中」
フロアサインスタンド 工事中 立入禁止 フロアサイン-202
フロアサインスタンド 600×280mm
バリケードスタンド
フロアサインスタンド 「注意 足元注意」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格45,187-12,0006,5795,046 -9,046 -5,472
通常出荷日1日目〜2日目4日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ABS樹脂ABS樹脂ポリプロピレン(PP)ABS樹脂
質量(kg)本体1.9【満水時12.7】2.11.11.12.11.1
内容量1台1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング