17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

チェーン(10本)【10個入り】
エスコ
はしご(アルミ製)
エスコ
ロープ止め金具(V型/10個)【10個入り】
エスコ
鎖E 4mm幅×500mm 308030

鎖E 4mm幅×500mm【10個入り】

通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:4日目

【特長】・片側にリング付のスチール製チェーンです。・スチール(鉄クロームメッキ)の4×500mmのチェ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    4×500
  • 材質詳細
    鉄クロームメッキ
  • コード
    鎖 E
  • 仕様
    リング1個付
  • 内容量
    1パック(10本)

型番:

308030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

鎖 鎖 E  製品特長・仕様

308030の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
4×500
材質詳細
鉄クロームメッキ
コード
鎖 E
仕様
リング1個付
内容量
1パック(10本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
308030

内容量

最小発注数量
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・片側にリング付のスチール製チェーンです。・スチール(鉄クロームメッキ)の4×500mmのチェーンです。・バルブ表示札などの設置に簡単・便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鎖E 4mm幅×500mmの型番308030のページです。 型番308030に関する仕様情報を記載しております。
鎖E 4mm幅×500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鎖E 4mm幅×500mm
鎖 D
玉鎖M (玉径Φ2.5mm)
玉鎖N (玉径Φ2.3mm)
路面標識「止まれ」 路面-4
鎖 C(フック+リング付)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,3202,150872 -9775,1571,900
通常出荷日4日目6日目6日目6日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)4×5003×4003.23.1300×450×33×300
材質詳細鉄クロームメッキ鉄クロームメッキ真鍮クロームメッキステンレス研磨(SUS304)軟質エンビ鉄クロームメッキ
コード鎖 E鎖 D玉鎖M玉鎖N路面-4鎖 C
仕様リング1個付金具・リング付コネクター(金具03・金具03-S)は別売。コネクター(金具03・金具03-S)は別売。ラミネート加工(表面エンボス仕上)金具・リング付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング