ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイッチ関係標識 命札 札-104 操作禁止 085104

通常単価(税別)
621
税込単価
683
通常出荷日:1日目

命札「操作禁止」の安全標識。【特長】・硬質塩ビに、ラミネート加工のひと手間を追加し、耐久性を上げている...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    120×80×2
  • 表示内容詳細
    操作禁止
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    札-104
  • トラスココード
    480-2349
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    5㎜φ穴×1
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

085104
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

命札「操作禁止」札-104の仕様について

素材・材質/ラミプレート
サイズ・寸法/寸法:120×80×2mm、直径5mm穴×1

この商品の特長について

命札  「操作禁止」  札-104:関連画像

構造・性能

ラミプレート・強化ラミプレート
エンビ素材を任意の厚さに積載し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。 強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形した物で通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート
軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。
特長はラミネートと同じ強度をもち、特にワッペンやリボン・腕章などに最適。

半軟質ラミネート
軟質エンビと硬質エンビと樹脂をかけ合わせたプレートで、コシはあるが柔軟性を持つ、不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているのでラミプレートと同じ強度をもつ。
特に円柱や湾曲な箇所に掲示するには最適。

ラミPET
PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷間が封入されている為、印刷が消えにくく耐候性に優れる。
また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことができる。
PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。 燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

命札  「操作禁止」  札-104:関連画像

プレスする際、挟む板によって違う質感になります。

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるような事はない。
積載構造になっておりますので他のエンビ板に比べて衝撃にも強く、長期間の使用に最適。
又、印刷面が封入されているため印刷が消えにくく、耐候性に優れる。
汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることで、いつまでも美しさを保つ。

<表面にザラつきのある板を挟む事によりマット調仕上げになる>
光の反射を防ぎ斜からでも見易い標識になる。

<表面に鏡面仕上げの板を挟む事によりツヤのある仕上げになる>
マジック等で書いた文字もシンナーで落とす事ができる。

命札  「操作禁止」  札-104:関連画像

特長

塩ビ表刷と比べて作業工程が多くなる為、製作日数がかかり多少の割高にはなるが、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用できるのが利点。

この商品の使用例について

  • 錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
  • 文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
  • ホコリ、泥等が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
  • マーカーなどで課名、氏名等を書き込んでも、シンナーで消す事ができ、印刷部分は封印されているので、消える事はない。
  • 軟質ラミネートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用することができる。

この商品の使用上の注意

命札  「操作禁止」  札-104:関連画像

表記イメージ

商品画像には、表記されておりませんが、商品本体に型番が表記されております。予めご了承願います。

085104の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
サイズ(mm)
120×80×2
表示内容詳細
操作禁止
材質詳細
硬質エンビ
コード
札-104
トラスココード
480-2349
印刷方向
両面印刷
仕様
5㎜φ穴×1
仕様2
ラミネート加工
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
085104

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621
( 683 )
1日目

詳細情報

基本情報

命札「操作禁止」の安全標識。
【特長】
・硬質塩ビに、ラミネート加工のひと手間を追加し、耐久性を上げている
・サイズが20×80×2mm、材質は硬質エンビ
・工場や作業現場で、スイッチ等触れて欲しくない機器のある場所にわかる様に表示ができる
・事故防止に安全対策として利用出来る
【用途】
・工場、作業現場、危険場所に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチ関係標識 命札 札-104 操作禁止 085104の型番085104のページです。 型番085104に関する仕様情報を記載しております。
スイッチ関係標識 命札 札-104 操作禁止 085104のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q責任者等書いたら消せないの?
A
ホワイトボード仕様では無いので、ベンジン等を使用して拭きとって下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチ関係標識 命札 札-104 操作禁止 085104
命札「投入禁止」 札-100
特定化学物質関係標識「特別管理物質取扱作業場 関係者以外立入禁止」 特38-403
レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S
危険地域室標識
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6216211,5991,0278211,541
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプその他その他その他安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他立入禁止危険その他高電圧
サイズ(mm)120×80×2120×80×2300×600×1225×300×1150×300×1450×300×1
表示内容詳細操作禁止投入禁止特別管理物質取扱作業場 関係者以外立入禁止危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止急速充電設備危険 高電圧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング