17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易インパクトカバー DT-IC-BK

簡易インパクトカバー

通常単価(税別)
654
税込単価
719
通常出荷日:4日目

モーターやスイッチ部を雨・ホコリ・泥から保護をするインパクトカバー。 【特長】 ・簡易カッパのように使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • ブラック
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D) (mm)
    330×230×10
  • 材質
    ビニール
  • 質量 (g)
    45
  • 注意事項1
    ※長時間使用を目的としておりませんのでビニールが破れたり、ひどく汚れた場合はご使用をやめて下さい。
  • 厚さ (mm)
    0.15
  • 使用可能回数
    目安:1000~2000回(1~2日の作業程度)
  • 内容量
    1個

型番:

DT-IC-BK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

簡易インパクトカバー使用図

簡易インパクトカバー使用図

DT-IC-BK外観

DT-IC-BK外観

品番 : DT-IC-BK
色 : ブラック
サイズ : H330×W230×D10mm
本体重量 : 45g
パッケージサイズ : H210×W138×D20mm
ビニール厚 : 0.15mm(PVC材)

DT-IC-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×230×10
材質
ビニール
質量(g)
45
注意事項1
※長時間使用を目的としておりませんのでビニールが破れたり、ひどく汚れた場合はご使用をやめて下さい。
厚さ(mm)
0.15
使用可能回数
目安:1000~2000回(1~2日の作業程度)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT-IC-BK

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
654
( 719 )
4日目

詳細情報

基本情報

モーターやスイッチ部を雨・ホコリ・泥から保護をするインパクトカバー。
【特長】
・簡易カッパのように使い捨て感覚で使えて便利。
・使いやすいダブルファスナー。
・出し入れしやすい設計。作業可能使用回数目安 : 1,000~2,000回(1~2日の作業程度)。
・※ビニールが破れたり、ひどく汚れた場合はご使用を止めて下さい。
【用途】
・インパクトドライバー用防雨。
・防塵カバー。

モーターやスイッチ部を雨・ホコリ・泥から守ります。簡易カッパのように使い捨て感覚で使えて便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易インパクトカバーの型番DT-IC-BKのページです。 型番DT-IC-BKに関する仕様情報を記載しております。
簡易インパクトカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易インパクトカバー
ドライバー2Pペンチ差し
鉄筋工ケース
ハンマーホルダー1P
ラチェットホルダー 245×60mm
コースレッドケース
メーカーDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格6546578974875971,075
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーパーツケース
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×230×10250×100×60245×115×60190×55×45245×60×30180×130×80
材質ビニール1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング