17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT

通常単価(税別)
9,30067,125
税込単価
10,23073,838
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

55HRC以上の高硬度鋼のタッピングが可能なハンドタップ。【特長】・耐摩耗性と耐衝撃性に優れた超微粒子...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

超微粒子超硬合金を採用したハンドタップ

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT:関連画像

寿命を考慮し食付き長さ5山

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CTの外形図と寸法について

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT:関連画像

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT(呼びM2~5)の寸法図

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT:関連画像

(呼びM6)の寸法図

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT:関連画像

(呼びM8~20)の寸法図

呼び 等級 L l Ds K lk 溝数 推奨
下穴径
商品コード
M2×0.4 P3 40 8 4 3.2 6 3 1.65 UHCR2.0E5
M2.5×0.45 P3 44 9.5 4 3.2 6 4 2.1 UHCR2.5F5
M2.6×0.45 P3 44 9.5 4 3.2 6 4 2.2 UHCR2.6F5
M3×0.5 P3 46 11 5 4 7 4 2.55 UHCR3.0G5
M4×0.7 P3 52 13 5.5 4.5 7 4 3.4 UHCR4.0I5
M6×1 P3 62 19 6.2 5 8 5 5.1 UHCR6.0M5
M8×1.25 P4 70 22 7 5.5 8 5 6.9 UHCS8.0N5
M10×1.5 P4 75 24 8.5 6.5 9 5 8.6 UHCS01005
M10×1.25 P4 75 24 8.5 6.5 9 5 8.9 UHCS010N5
M12×1.75 P4 82 30 10.5 8 11 5 10.4 UHCS012P5
M12×1.5 P4 82 30 10.5 8 11 5 10.6 UHCS01205
M12×1.25 P4 82 30 10.5 8 11 5 10.9 UHCS012N5
M14×2 P4 88 30 12.5 10 13 6 12.2 UHCS014Q5
M14×1.5 P4 88 30 12.5 10 13 6 12.6 UHCS01405
M16×2 P4 95 30 14 11 14 6 14.2 UHCS016Q5
M16×1.5 P4 95 30 14 11 14 6 14.6 UHCS01605
M18×2.5 P4 100 35 15 12 15 6 15.7 UHCS018R5
M18×1.5 P4 100 35 15 12 15 6 16.6 UHCS01805
M20×2.5 P4 105 35 17 13 16 6 17.7 UHCS020R5
M20×1.5 P4 105 35 17 13 16 6 18.6 UHCS02005
  • ※ Ds・K・lxはワンランク上の呼びの寸法を採用

この商品の主な特長について

製品比較情報

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT:関連画像

タッピングデータ比較表

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT:関連画像

ねじ加工数比較表

ねじ加工数とロードメーターの関係

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT:関連画像

ねじ加工数(穴)とロードメーター(%)の関係

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M2
0.4
P3
40
8
4
3
3.2
6
p
1個
M2.5
0.45
P3
44
9.5
4
4
3.2
6
p
1個
M2.6
0.45
P3
44
9.5
4
4
3.2
6
p
1個
M3
0.5
P3
46
11
5
4
4
7
p
1個
M4
0.7
P3
52
13
5.5
4
4.5
7
p
1個
M5
0.8
P3
60
16
6
4
4.5
7
p
1個
M6
1
P3
62
19
6.2
5
5
8
p
1個
M10
1.25
P4
75
24
8.5
5
6.5
9
e
1個
M10
1.5
P4
75
24
8.5
5
6.5
9
e
1個
M12
1.25
P4
82
30
10.5
5
8
11
e
1個
M12
1.5
P4
82
30
10.5
5
8
11
e
1個
M12
1.75
P4
82
30
10.5
5
8
11
e
1個
M14
1.5
P4
88
30
12.5
6
10
13
e
1個
M14
2
P4
88
30
12.5
6
10
13
e
1個
M16
1.5
P4
95
30
14
6
11
14
e
1個
M16
2
P4
95
30
14
6
11
14
e
1個
M18
1.5
P4
100
35
15
6
12
15
e
1個
M18
2.5
P4
100
35
15
6
12
15
e
1個
M20
1.5
P4
105
35
17
6
13
16
e
1個
M20
2.5
P4
105
35
17
6
13
16
e
1個
M8
1.25
P4
70
22
7
5
5.5
8
e
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,140
( 11,154 )
5日目
9,520
( 10,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,520
( 10,472 )
3日目
9,300
( 10,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,860
( 10,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,900
( 11,990 )
3日目
11,140
( 12,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,810
( 23,991 )
4日目
18,590
( 20,449 )
6日目
29,340
( 32,274 )
3日目
28,700
( 31,570 )
4日目
24,470
( 26,917 )
5日目
39,000
( 42,900 )
3日目
39,000
( 42,900 )
3日目
47,190
( 51,909 )
3日目
47,190
( 51,909 )
3日目
55,705
( 61,276 )
3日目
55,705
( 61,276 )
3日目
67,125
( 73,838 )
4日目
65,650
( 72,215 )
3日目
13,780
( 15,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

55HRC以上の高硬度鋼のタッピングが可能なハンドタップ。
【特長】
・耐摩耗性と耐衝撃性に優れた超微粒子超硬合金を採用。
・タップ全体の振れ精度とシャンクの真円度を向上させている。
・ねじ加工長は「外形寸法×1.5以下」としており、寿命を考慮し食付きは5P。
・下穴径は6Hめねじ内径最大値を推奨。
・精度の高いねじ加工が可能。
【用途】
・[SKD材][プレハードン鋼]55~60(MAX63)HRCのタッピングに最適。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高硬度鋼用超硬タップ UH-CTのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
SK焼入れ品にタップ
4
満足度:4.0
SK焼入れ後のプレートにコンクリートドリルで穴を開け、タップをたてました。他メーカーより持ちがいいかも。
2人が参考にしています。
焼き入れ後のタップたてに使用
4
満足度:4.0
焼き入れ後にタップ加工忘れが見つかった材料に使用しました。焼きが60~70HRCの硬度でしたので、仕様はメーカー仕様~6...もっと読む
0人が参考にしています。
焼き入れ後にタップ
4
満足度:4.0
焼き入れ後にタップ忘れた時に使用しました 大きめに下穴開けてタッピングオイル多めで加工できました。 値段はちょっとお高い...もっと読む
0人が参考にしています。
スチールの加工に使用
5
満足度:5.0
スチールの加工に使用しています。ワークに対する食い付きも良く切れ味の良い商品です。高品質、低コストを実現した理想的な商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高硬度鋼用超硬タップ UH-CT
高硬度鋼用超硬タップ EH-CT
TiCNコート超硬高硬度鋼用ハンドタップ
ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT
ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ WH55-OT
超硬ハンドタップ
メーカー彌満和製作所彌満和製作所ミスミオーエスジーオーエスジーミスミ
通常価格9,300-9,300 -6,640 -11,030 -10,795 -3,080 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
タップ種類ポイントタップポイントタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
被削材高硬度鋼~HRC60高硬度鋼~HRC55高硬度鋼~HRC60高硬度鋼~HRC60高硬度鋼~HRC55鋳鉄
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング