17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QL

通常単価(税別)
14,30045,190
税込単価
15,73049,709
通常出荷日:3日目~4日目

90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれみぞA形センタ穴ド...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

呼び

(mm)

最小発注数量
1
100
4
1X90°X4
1
1個
1.5
100
5
1.5X90°X5
1.5
1個
2
100
6
2X90°X6
2
1個
2.5
100
8
2.5X90°X8
2.5
1個
3
100
8
3X90°X8
3
1個
4
100
10
4X90°X10
4.5
1個
5
100
12
5X90°X12
5.5
1個
2
150
6
2X90°X6
2
1個
2.5
150
8
2.5X90°X8
2.5
1個
3
150
8
3X90°X8
3
1個
4
150
10
4X90°X10
4.5
1個
5
150
12
5X90°X12
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
3日目
16,090
( 17,699 )
4日目
18,600
( 20,460 )
3日目
24,640
( 27,104 )
3日目
24,640
( 27,104 )
3日目
31,020
( 34,122 )
3日目
37,870
( 41,657 )
3日目
22,490
( 24,739 )
3日目
29,810
( 32,791 )
3日目
29,810
( 32,791 )
3日目
37,600
( 41,360 )
3日目
45,190
( 49,709 )
3日目

詳細情報

基本情報

90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれみぞA形センタ穴ドリルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-S
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格14,300-14,300 -8,900 -4,260 -4,890 -4,260 -
通常出荷日3日目〜3日目2日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)906060609060
工具材質超硬超硬超硬ハイスハイスハイス
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング