17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL

通常単価(税別)
4,89011,650
税込単価
5,37912,815
通常出荷日:2日目~5日目

強ねじれ溝のA形90°のロングシャンクタイプのセンタ穴ドリル。【特長】・90°のセンタ穴加工で、深穴で...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロングシャンク強ねじれ溝A形90° センタ穴ドリル CE-QLの仕様

ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL:関連画像

TYPE1の外形図

呼び
Dc×θ×Ds
商品コード Ds
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
形状
1×90゜×4 CL1.0Z 4 100 1 1
CM1.0Z 150
1.5×90゜×5 CL1.5Z 5 100 1.5 1
CM1.5Z 150
2×90゜×6 CL2.0Z 6 100 2 1
CM2.0Z 150
2.5×90゜×8 CL2.5Z 8 100 2.5 1
CM2.5Z 150
3×90゜×8 CL3.0Z 8 100 3 1
CM3.0Z 150
4×90゜×10 CL4.0Z 10 100 4.5 1
CM4.0Z 150
5×90゜×12 CL5.0Z 12 100 5.5 1
CM5.0Z 150

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

呼び

(mm)

最小発注数量
1
100
4
1X90°X4
1
1個
1.5
100
5
1.5X90°X5
1.5
1個
2
100
6
2X90°X6
2
1個
2.5
100
8
2.5X90°X8
2.5
1個
3
100
8
3X90°X8
3
1個
4
100
10
4X90°X10
4.5
1個
5
100
12
5X90°X12
5.5
1個
1
150
4
1X90°X4
1
1個
1.5
150
5
1.5X90°X5
1.5
1個
2
150
6
2X90°X6
2
1個
2.5
150
8
2.5X90°X8
2.5
1個
3
150
8
3X90°X8
3
1個
4
150
10
4X90°X10
4.5
1個
5
150
12
5X90°X12
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,450
( 7,095 )
3日目
4,890
( 5,379 )
3日目
5,490
( 6,039 )
5日目
6,450
( 7,095 )
3日目
6,450
( 7,095 )
5日目
7,250
( 7,975 )
2日目
9,300
( 10,230 )
3日目
9,600
( 10,560 )
3日目
7,940
( 8,734 )
5日目
8,210
( 9,031 )
3日目
8,010
( 8,811 )
3日目
8,150
( 8,965 )
2日目
8,740
( 9,614 )
3日目
11,650
( 12,815 )
3日目

詳細情報

基本情報

強ねじれ溝のA形90°のロングシャンクタイプのセンタ穴ドリル。
【特長】
・90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれみぞA形センタ穴ドリル。
・NC機やM/Cでの使用に最適。
・シャンク部が長いので、突出し長さの調整が可能。
【用途】
・溝のねじれが強いのため、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に最適。
・ドリル穴加工前工程の中心位置決めと、面取りの同時加工、及び穴加工後の面取りに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QLのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
部品加工時
5
満足度:5.0
弊社ではこのセンタドリルを基本のセンタリングツールとして長年使用しています。そこそこ長さもあり、品質や耐久性も満足できま...もっと読む
0人が参考にしています。
センタ
4
満足度:4.0
レギュラでは届かない箇所でしか使いませんが 当日発送なので助かります。
0人が参考にしています。
自社製品の加工に使用
5
満足度:5.0
自社製品の加工に使用しています。仕上がりが綺麗で高い精度での加工が可能なため、製品を納める得意先様からの指示によりこの商...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強ねじれ溝と弱ねじれ溝の使い分けはどのようにしたらよいですか?
A
強ねじれ溝は軟質・粘い材料向け、弱ねじれ溝は硬めの材料向けとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL
ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
チタンコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-S V
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格4,890-5,870 -4,260 -14,300 -2,850 -2,560 -
通常出荷日2日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)909060909060
工具材質ハイスハイスハイス超硬ハイスハイス
コーティング・表面処理ノンコート鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング