17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

プラスシリーズポイントタップ +PO(N+PO)

通常単価(税別)
1,3601,510
税込単価
1,4961,661
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

マシニングセンタの中~高速加工での同期送り加工に適した通り穴加工用ポイントタップ。【特長】・ねじ部の最...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
  • 廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の仕様・特長

  • 高速度工具鋼
  • 通り穴用ポイントタップ
  • 被削材と推奨タッピング速度: 中炭素鋼 10〜15m/min

この商品の外形図と寸法

TYPE: 1

TYPE: 1

メートルねじ用

呼び等級商品コード食付きL
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数形状
M3×0.5P2PNPQ3.0G5P469142643.2631
M3.5×0.6P2PNPQ3.5H5P5211162954731
M4×0.7P2PNPQ4.0l5P5211172954731
M5×0.8P2PNPQ5.0K5P601322335.54.5731
M6×1P2PNPQ6.0M5P6215263364.5731
  • ※ 改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M3
0.5
P2
46
9
14
4
3
3.2
6
TYPE: 1
1個
M3.5
0.6
P2
52
11
16
5
3
4
7
TYPE: 1
1個
M4
0.7
P2
52
11
17
5
3
4
7
TYPE: 1
1個
M5
0.8
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
TYPE: 1
1個
M6
1
P2
62
15
26
6
3
4.5
7
TYPE: 1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
3日目
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マシニングセンタの中~高速加工での同期送り加工に適した通り穴加工用ポイントタップ。
【特長】
・ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担が軽減され、加工トルクの軽減と共に耐摩耗性能が向上。
【用途】
・マシニングセンタ(完全同期送り推奨)で、10~15m/minでの加工が可能。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
  • 廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスシリーズポイントタップ +PO(N+PO)のレビュー
3平均満足度:3.03件のレビュー
マシニングセンタでのタップ加工に使用
1
満足度:1.0
ポイントタップなので貫通穴にしたくて購入しています。耐摩耗性は問題ありませんし耐久性についても寿命が短いなどは無いので普...もっと読む
1人が参考にしています。
マシニングセンタで使用
5
満足度:5.0
以前からこの商品を使用していますので、継続して購入しました。マシニングセンタで主にS50C、SKD11の材質に対して使用...もっと読む
0人が参考にしています。
金型作成用
3
満足度:3.0
いつも商社から買ってましたが今回はここで購入しました。 商社よりちょっと値段が高いです。 もう少し安ければこれからもここ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qボール盤で加工しても大丈夫ですか?
A
+SPですと、過切削により拡大してしまう可能性があるため、IPOやPOの使用を推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスシリーズポイントタップ +PO(N+PO)
Nポイントタップ ロングシャンク
超硬ポイントタップ N-CT-PO
ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO V(LS-N-PO-V)
PM-PO 難削材用ポイントタップ
LS-PM-PO ロングシャンク難削材用ポイントタップ
メーカー彌満和製作所不二越彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格1,360-2,180 -10,880 -3,165 -2,020 -3,043 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目〜2日目〜3日目3日目
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質ハイスハイス超硬ハイス粉末ハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング