17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ねじれ角(°)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

通常単価(税別)
1,74066,740特別価格
税込単価
1,91473,414特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適な...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ねじれ角

(°)

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M3
0.5
P1
46
5
14
4
3
45°
3.2
6
d
1個
M10
1.5
P2
75
13
-
7
3
45°
5.5
8
e-1
1個
M12
1.75
P2
82
15
-
8.5
3
45°
6.5
9
e-1
1個
M14
2
P2
88
18
-
10.5
3
45°
8
11
e-1
1個
M16
2
P2
95
18
-
12.5
3
45°
10
13
e-1
1個
M4
0.7
P2
52
7
17
5
3
45°
4
7
d
1個
M5
0.8
P2
60
9
22
5.5
3
45°
4.5
7
d
1個
M6
1
P2
62
11
26
6
3
45°
4.5
7
d
1個
M8
1.25
P2
70
12
-
6.2
3
45°
5
8
e-1
1個
M18
2.5
P3
100
20
-
14
4
45°
11
14
e-1
1個
M20
2.5
P3
105
20
-
15
4
45°
12
15
e-1
1個
M22
2.5
P3
115
20
-
17
4
-
13
16
3
1個
M24
3
P3
120
25
-
19
4
-
15
18
3
1個
M27
3
P3
130
25
-
20
4
-
15
18
3
1個
M30
3.5
P4
135
30
-
23
4
-
17
20
3
1個
M33
3.5
P4
145
30
-
25
4
-
19
22
3
1個
M36
4
P4
155
40
-
28
4
-
21
24
3
1個
M42
4.5
P4
175
40
-
32
4
-
26
30
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3803,278
( 3,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
3日目
5,480
( 6,028 )
3日目
7,220
( 7,942 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,750
( 1,925 )
3日目
1,920
( 2,112 )
3日目
2,680
( 2,948 )
3日目
9,760
( 10,736 )
3日目
10,810
( 11,891 )
3日目
13,830
( 15,213 )
3日目
17,190
( 18,909 )
3日目
24,100
( 26,510 )
3日目
30,680
( 33,748 )
3日目
35,720
( 39,292 )
3日目
41,360
( 45,496 )
3日目
66,740
( 73,414 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。
・深めのねじ加工も可能です。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用)
コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用)
HFシリーズ超高速用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HFIHS
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所サンドビックサンドビック彌満和製作所
通常価格1,740-3,140 -1,560 -8,83910,724 -3,590 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜11日目11日目3日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスコバルトハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用通リ穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング