17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V

通常単価(税別)
3,34014,500特別価格
税込単価
3,67415,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・位置決め(先端角は125°)、面取り角(60°)の同時複合加工が可能なコーティングポイントド...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コーティングポイントドリルPE-60° PE-S-Vの仕様

TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S-V:関連画像

TYPE1の外形図

呼び
Ds×Dc×θ
商品コード Ds
(mm)
Dc
(mm)
L
(mm)
l1
(mm)
形状
3×0.5×60゜ VPE3.0S 3 0.5 40 0.13 1
4×1×60゜ VPE4.0S 4 1 45 0.26 1
6×2×60゜ VPE6.0S 6 2 55 0.52 1
8×2.5×60゜ VPE8.0S 8 2.5 65 0.65 1
10×3×60゜ VPE010S 10 3 75 0.78 1
12×3.5×60゜ VPE012S 12 3.5 85 0.91 1
16×4×60゜ VPE016S 16 4 90 1.04 1
20×5×60゜ VPE020S 20 5 100 1.30 1

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

l1

(mm)

呼び

(mm)

Dc

(mm)

最小発注数量
10
75
0.78
10X3X60°
19
3
1個
12
85
0.91
12X3.5X60°
21
3.5
1個
16
90
1.04
16X4X60°
26
4
1個
20
100
1.30
20X5X60°
31
5
1個
3
40
0.13
3X0.5X60°
6
0.5
1個
4
45
0.26
4X1X60°
8
1
1個
6
55
0.52
6X2X60°
10
2
1個
8
65
0.65
8X2.5X60°
14
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110
( 5,621 )
3日目
7,7307,498
( 8,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,460
( 10,406 )
3日目
14,50014,065
( 15,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,720
( 4,092 )
2日目
3,340
( 3,674 )
3日目
3,760
( 4,136 )
3日目
4,320
( 4,752 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め(先端角は125°)、面取り角(60°)の同時複合加工が可能なコーティングポイントドリル。
・二段平面形状による良好な食い付きにより、高い加工精度が得られる。
・工程集約、使用するツールの点数を減らすことが可能。
・合成の高い設計となっており、高速切削加工が可能。
・位置決め、面取り加工だけでなく、C面取り加工や、溝加工にも対応可能。
・強ねじれ設計により、切れ味が良好で、出来上がりの面粗度が向上。
【用途】
・ドリルを使い穴あけ加工を行う作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S Vのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
工作用
5
満足度:5.0
穴にテーパ面をつけたかったので購入しました。ワークの仕様にちょうど良く、テーパの角度が60°でつけられています。
0人が参考にしています。
面取り加工
4
満足度:4.0
面取り加工に使用 穴あけ前のセンターとしても使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V
TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V
TiCNコーティングタングシャンクポイントドリルPE-60° PE-SL V
超硬ポイントドリルPE-60° C-PE-S V
超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-S V
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格3,340-3,560 -6,100 -12,260 -9,070 -2,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)12512512512512560
工具材質ハイスハイスハイス超硬超硬ハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング