17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-HLC

通常単価(税別)
29,95057,940
税込単価
32,94563,734
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・"ヘリカル送り"機能を利用したねじ加工工具です。・一本でピッチが同じであれば径の異なるめねじ...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

外形図

MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-HLC 外形図1

TYPE:1

MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-HLC 外形図2

TYPE:2

型番リスト

表示件数

ねじ種類

呼び

ピッチ

山数

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

刃部径Dc

(mm)

ねじ長

(mm)

形状

刃数

加工めねじの呼び

最小発注数量
メートル
1020N100M
1
-
90
10
10
20
r
4
14
1個
メートル
1020N150M
1.5
-
90
10
10
20
r
4
14
1個
メートル
12254N100M
1
-
100
12
12
25
r
4
17
1個
メートル
12254N150M
1.5
-
100
12
12
25
r
4
17
1個
メートル
12254N200M
2
-
100
12
12
25
r
4
17
1個
メートル
16304N100M
1
-
110
16
16
30
r
4
23
1個
メートル
16304N150M
1.5
-
110
16
16
30
r
4
23
1個
メートル
16304N200M
2
-
110
16
16
30
r
4
23
1個
メートル
16304N250M
2.5
-
110
16
16
30
r
4
23
1個
メートル
20505N100M
1
-
140
20
20
50
r
5
28
1個
メートル
20505N150M
1.5
-
140
20
20
50
r
5
28
1個
メートル
20505N200M
2
-
140
20
20
50
r
5
28
1個
メートル
20505N300M
3
-
140
20
20
50
r
5
28
1個
メートル
20505N350M
3.5
-
140
20
20
50
r
5
28
1個
メートル
25506N100M
1
-
160
20
25
50
r
6
36
1個
メートル
25506N150M
1.5
-
160
20
25
50
r
6
36
1個
メートル
25506N200M
2
-
160
20
25
50
r
6
36
1個
メートル
25506N300M
3
-
160
20
25
50
r
6
36
1個
メートル
25506N350M
3.5
-
160
20
25
50
r
6
36
1個
メートル
32506N150M
1.5
-
200
25
32
50
r
6
45
1個
メートル
32506N200M
2
-
200
25
32
50
r
6
45
1個
メートル
32506N300M
3
-
200
25
32
50
r
6
45
1個
管用平行
1015
-
19
70
10
10
15
r
4
3/8
1個
管用テーパ
10154
-
19
70
10
10
15
s
4
3/8
1個
管用平行
12204
-
14
80
12
12
20
r
4
1/2・3/4
1個
管用テーパ
12204
-
14
80
12
12
20
s
4
1/2・3/4
1個
管用平行
20305
-
11
100
20
20
30
r
5
1´・2´
1個
管用テーパ
20305
-
11
100
20
20
30
s
5
1´・2´
1個
管用平行
32506
-
11
200
25
32
50
r
6
2´1・2~6´
1個
管用テーパ
32506
-
11
200
25
32
50
s
6
2´1・2~6´
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,300
( 36,630 )
3日目
30,420
( 33,462 )
3日目
35,650
( 39,215 )
3日目
32,360
( 35,596 )
3日目
32,360
( 35,596 )
3日目
39,680
( 43,648 )
3日目
36,460
( 40,106 )
3日目
36,460
( 40,106 )
3日目
36,460
( 40,106 )
3日目
45,250
( 49,775 )
3日目
41,490
( 45,639 )
3日目
41,490
( 45,639 )
3日目
41,490
( 45,639 )
3日目
41,490
( 45,639 )
3日目
47,040
( 51,744 )
2日目
48,680
( 53,548 )
3日目
48,680
( 53,548 )
3日目
48,680
( 53,548 )
3日目
48,680
( 53,548 )
3日目
56,670
( 62,337 )
3日目
56,670
( 62,337 )
3日目
56,670
( 62,337 )
3日目
29,950
( 32,945 )
3日目
35,180
( 38,698 )
3日目
31,690
( 34,859 )
3日目
37,470
( 41,217 )
3日目
37,670
( 41,437 )
3日目
44,650
( 49,115 )
3日目
53,710
( 59,081 )
3日目
57,940
( 63,734 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・"ヘリカル送り"機能を利用したねじ加工工具です。
・一本でピッチが同じであれば径の異なるめねじ加工が出来ます。
・右ねじ、左ねじのどちらのめねじも加工出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-HLCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-HLC
超硬MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-CSLC
プレミアムスレッドミル PRML
プラネットカッタシリーズ MC-プラネットカッタ PNGT
ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECB-ISO
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所オーエスジータンガロイミスミ
通常価格29,950-29,970 -9,580 -30,390 -29,779 --
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目1日目1日目在庫品1日目〜
工具材質コバルトハイス超硬超硬コバルトハイス超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング・表面処理鋼用鋼用-鋼用鋼用鋼用
被削材(詳細)マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合合金鋼(SCM) 適合---
タップ種類ねじ切りカッターねじ切りカッターねじ切りカッター---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング