ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】 |
【特長】
汚れに洗浄液が張り付くため、垂直面でも液ダレが無く、ふき取りが容易です。
2度拭き要らずで手軽に使えます。


ジョンソン
スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

ワイエステック
ノリクリンS シール・テープはがし剤
5通常価格(税別):1,007円~

呉工業
エレクトロニッククリーナー 380ml
4.8通常価格(税別):1,269円

アサヒペン
金属みがき ピカピカン
4.7通常価格(税別):736円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

ムラテックKDS
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
0通常価格(税別):3,828円

ワイエステック
シールストリッパー(住居用)
0通常価格(税別):880円~

エスコ
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
0通常価格(税別):3,361円~