17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

通常単価(税別)
468
税込単価
515
通常出荷日:5日目

【特長】透明な保護膜で水滴や汚れを防ぐことができ、キレイが長続きします。泡がガラスに密着するため、手あ...

詳細を確認

型番:

JOS-BD-006
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JOS-BD-006の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
商品サイズ(mm)
φ66×220
JANコード
4901609002364
内容量
1本(480ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JOS-BD-006

内容量

最小発注数量
1本(480ml)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
透明な保護膜で水滴や汚れを防ぐことができ、キレイが長続きします。
泡がガラスに密着するため、手あかや花粉といった汚れをしっかり落とせます。
ムラなく、簡単にガラスをぴかぴかにできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクラビングバブル激泡ガラスクリーナーの型番JOS-BD-006のページです。 型番JOS-BD-006に関する仕様情報を記載しております。
スクラビングバブル激泡ガラスクリーナーのレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
清掃用
5
満足度:5.0
自動ドアを拭いても拭いても、拭き後が残っていたのがいつも気になっていましたが、こちらは仕上がりがとてもキレイで大満足です...もっと読む
0人が参考にしています。
ガラス面の清掃
5
満足度:5.0
ガラスクリーナーは多々使って見てますが、他品に比べ タイトル通りの「激泡」で 汚れを細かい泡が浮かせ取る感じなので洗浄力...もっと読む
0人が参考にしています。
車のタイヤ・ホイールの掃除に。
5
満足度:5.0
ちょっと変わった使い方かと存じますが、 これがとっても使えます。 タイヤとホイールに噴きかけて、5分ほど放置。 その後...もっと読む
0人が参考にしています。
洗面所のミラーに使用
5
満足度:5.0
泡が簡単に汚れを浮かしきれいにしてくれます。 大手メーカー品で信頼できお勧めします。
0人が参考にしています。
掃除
4
満足度:4.0
窓についた手アカやヤニなどを落とすのに使用しました. すごく楽に落ちていい洗剤でした.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー
スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       
カビキラー電動スプレー 本体/つけかえ
ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー
泡職人
ガラスクリーナー透明
メーカージョンソンジョンソンジョンソンサラヤ友和ソフト99コーポレーション
通常価格468379570 -560 -821513
通常出荷日5日目3日目3日目1日目3日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤洗剤クリーナー洗剤クリーナー
用途ガラス用住居用住居用ガラス用機械、部品、設備、床用ガラス用
商品サイズ(mm)φ66×220W80×D75×H125----
JANコード49016090023644901609003309----
内容量1本(480ml)1箱(120g)1本(750g)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト