ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
ラッカースプレー JAPAN 300ml
ニッぺ
  • <
  • >
ステンレスパテ板 295mm×295mm 4977292114189

ステンレスパテ板 295mm×295mm

通常単価(税別)
3,115円
税込単価
3,427円
通常出荷日:3日目

塗装やクロス下地処理に便利なステンレスパテ板。【特長】・表面がステンレス製なので、手入れが楽。・へこむ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • その他
    オプション
  • 全長 (mm)
    295
  • 用途
    塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理。
  • サイズ
    L
  • 奥行 (mm)
    45
  • 幅 (mm)
    295
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)/取手:桧
  • 質量 (g)
    470
  • 特長1
    凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
  • 特長2
    金属ヘラを使用しても傷がつきにくく、水洗いしてもサビにくいです。
  • 内容量
    1枚

型番:

4977292114189
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

表面がステンレス製なので、手入れが楽

  • ステンレスSUS304。
  • 本体:ポリプロピレン。
  • 取手:桧。
4977292114189

4977292114189

パッケージ

パッケージ

4977292114189の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
ステンレス
その他
オプション
全長(mm)
295
用途
塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理。
サイズ
L
奥行(mm)
45
幅(mm)
295
材質
本体:ステンレス(SUS304)/取手:桧
質量(g)
470
特長1
凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
特長2
金属ヘラを使用しても傷がつきにくく、水洗いしてもサビにくいです。
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292114189

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,115円
( 3,427円 )
3日目

詳細情報

基本情報

塗装やクロス下地処理に便利なステンレスパテ板。
【特長】
・表面がステンレス製なので、手入れが楽。
・へこむような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業が可能。
【用途】
・塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスパテ板 295mm×295mmの型番4977292114189のページです。 型番4977292114189に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスパテ板 295mm×295mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパテ板 295mm×295mm
プラスチック盛板 幅 250~295mm
シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm
スムースヘラ 材質(刃)樹脂
ならしヘラ FNB-07・08・09・10
ウレタン防水ポリベラFPB
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,115円1,070円 -508円 -428円 -431円 -859円
通常出荷日3日目3日目3日目〜4日目〜2日目2日目
商品タイプその他その他コーキングへら樹脂柄へらパテベラパテベラ
材質(刃)ステンレス-樹脂樹脂樹脂樹脂
その他オプションオプション----
全長(mm)295---250330
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理。塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理。サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。のり付け・パテ付け・充填剤・汚れ落とし・ひび割れ補修。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました