ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カードルーペ(ポコ・デ・ミエール)

通常単価(税別)
1,442円
税込単価
1,586円
通常出荷日:7日目

【特長】・収納式ルーペなのでレンズが汚れない。・便利で明るい高輝度LEDライト付き!・倍率3倍・5倍。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ブラック
1個
パープル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,442円
( 1,586円 )
7日目
1,442円
( 1,586円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納式ルーペなのでレンズが汚れない。
・便利で明るい高輝度LEDライト付き!
・倍率3倍・5倍。
・ライト付。
・テスト電池付属。
・かさばらず持ち運びやすいカードサイズ!
・レンズの開閉で自動的にライトが点灯!
・点灯スイッチを押してハンディライトとしても!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードルーペ(ポコ・デ・ミエール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カードルーペ(ポコ・デ・ミエール)
ポケットルーペ(カード:ピンク)
ポケットルーペ(丸)
ポケットルーペ(角)
ポケットルーペ(めがね)
ポケットルーペ(窓)
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)
通常価格1,442円1,294円1,197円 -687円796円1,294円 -
通常出荷日7日目2日目在庫品1日目〜2日目〜7日目2日目〜
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペ
倍率(倍)3 / 53 / 533.523
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有無無LEDライト有
スケール有無無無無無無無
質量(g)約30(電池込)約30(電池込)約30(電池込)約25約30約50(電池込)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト