ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

両手が使えるルーペ(丸)

通常単価(税別)
2,008円~2,152円
税込単価
2,209円~2,367円
通常出荷日:7日目

作業時などに威力を発揮するハンズフリー等、便利なルーベです。首にかけて使う、両手が使えるルーペです。高...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

質量(g)

倍率詳細

外形寸法

(mm)

最小発注数量
2 ~ 4
φ110
約135(電池別)
大玉:約2倍、小玉:約4倍
W130×D19×H205(本体)
1個
1.5
φ130
約195(電池別)
-
W150×D19×H223(本体)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,008円
( 2,209円 )
7日目
2,152円
( 2,367円 )
7日目

詳細情報

基本情報

作業時などに威力を発揮するハンズフリー等、便利なルーベです。首にかけて使う、両手が使えるルーペです。高輝度LEDライトがついて暗い場所でも作業がしやすくなりました。

商品情報

製品特長・仕様

型番LP-35RLP-36R
レンズ寸法(mm)φ110φ130
外形寸法W130×D19×H205(mm)(本体)W150×D19×H223(mm)(本体)
質量約135g(電池別)約195g(電池別)
材質レンズアクリル樹脂
本体ABS樹脂
足ポリエチレン
ストラップヒモナイロン
点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約20時間)
電源単4アルカリ電池×3個(電源別売)
ストラップヒモの長さ約1,100mm
拡大率大玉:約2倍、小玉:約4倍約1.5倍

使用方法・使用事例

使用事例

両手が使えるルーペ(丸) 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両手が使えるルーペ(丸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両手が使えるルーペ(丸)
ポケットルーペ(丸)
ポケットルーペ(角)
ポケットルーペ(めがね)
ポケットルーペ(窓)
単眼めがねルーペ
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)
通常価格2,008円-1,197円 -687円796円1,294円 -882円
通常出荷日7日目在庫品1日目〜2日目〜7日目2日目〜5日目
商品タイプ手持ちルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペヘッドルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有無無LEDライト有無
スケール有無無無無無無無
電源(V)単4アルカリ電池×3個(電池別売)CR2016×2個(テスト電池付き)--LR1130×2個(テスト電池付き)-
特長作業時などに威力を発揮するハンズフリー等、便利なルーベです。首にかけて使う、両手が使えるルーペです。高輝度LEDライトがついて暗い場所でも作業がしやすくなりました。バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。収納式でレンズが汚れないから持ち運びに便利。高輝度LEDライトがついて用途が広がりました。バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。持ち運びに優れ、レンズが汚れない収納式。シンプルさを追求したルーペです。バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。目にやさしく疲れにくい両目で見る、めがね型ルーペです。軽く持ち運びに優れています。バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。持ち運びに優れた、高輝度ライト付きルーペです。作業時などに威力を発揮するハンズフリー等、便利なルーベです。めがねに取り付けて使用するルーペです。細かい作業や検査など、両手が使えます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト