17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TUNGMAX スパナ

TUNGMAX スパナ
通常単価(税別)
2,4503,180
税込単価
2,6953,498
通常出荷日:1日目

タングマックスの開閉に使用するフックスパナ。【特長】・2種類ご用意。【用途】・タングマックスの開閉用。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タングマックス コレット用レンチの仕様

TUNGMAX スパナ:関連画像

タングマックス コレット用レンチの外形寸法図

TUNGMAX スパナ:関連画像

タングマックス コレット用レンチの外形図

WRENCHMAXIN32HOOKのサイズ

  • D:68.0mm
  • L:240.0mm

WRENCHMAXIN20HOOKのサイズ

  • D:26.0mm
  • L:205.0mm

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

φD

(mm)

トラスココード

最小発注数量
205
26
825-5833
1個
240
68
825-5834
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
1日目
3,180
( 3,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

タングマックスの開閉に使用するフックスパナ。
【特長】
・2種類ご用意。
【用途】
・タングマックスの開閉用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TUNGMAX スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUNGMAX スパナ
スパナ
TUNGMAX ストレートコレット取外し用フック
インサート用スパナ
スパナ(フライス工具用)
フェニックスシリーズ スパナ
メーカータンガロイ富士元工業タンガロイタンガロイ住友電工ハードメタルオーエスジー
通常価格2,450-7911,1601,220420 -1,945 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
フライスホルダー用品種類レンチレンチレンチレンチレンチレンチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング