17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

通常単価(税別)
16,94021,390
税込単価
18,63423,529
通常出荷日:1日目

モジュラーシステム用ヘッド対応ストレートシャンク。【特長】・対応ねじ:M8、M10、M12、M16。・...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 10MPa クーラント対応品。
  • 全てのシャンクにクーラント穴付き。

外形図

TUNGFLEX(タングフレックス) モジュラーシステム ストレートシャンク:関連画像

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

寸法 Φd

(mm)

寸法 Φd1

(mm)

寸法 L1

(mm)

トラスココード

α

寸法 M

最小発注数量
73
16
13.0
25
825-5251
M8
1個
128
16
13.0
80
825-5250
0.9°
M8
1個
170
20
13.0
66.8
825-5257
3.3°
M8
1個
80
20
18.0
30
825-5252
M10
1個
130
20
18.0
80
825-5258
0.6°
M10
1個
200
25
19.0
57.2
825-5259
3.3°
M10
1個
86
25
21.0
30
825-5261
5.1°
M12
1個
200
32
21.0
78
825-5260
4.4°
M12
1個
95
32
29.0
35
825-5809
1.7°
M16
1個
230
32
29.0
50
825-5808
1.8°
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,940
( 18,634 )
1日目
17,960
( 19,756 )
1日目
18,770
( 20,647 )
1日目
16,940
( 18,634 )
1日目
17,960
( 19,756 )
1日目
18,770
( 20,647 )
1日目
20,590
( 22,649 )
1日目
21,390
( 23,529 )
1日目
20,590
( 22,649 )
1日目
21,390
( 23,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

モジュラーシステム用ヘッド対応ストレートシャンク。
【特長】
・対応ねじ:M8、M10、M12、M16。
・シャンク径:16~32mm。
・Gerader Schaft。
・TungFlex。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク
インサート回転防止機構付きヘッド交換式ラジアスカッタ(タングフレックス対応)
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形
高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11
TACミル TUNGQUAD TPD05
非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格16,940-22,420 -27,380 -17,740 -49,940 -42,130 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング