ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 ねじ M5

通常単価(税別)
160
税込単価
176
通常出荷日:1日目

タンガロイ TAC工具部品 ねじ M5。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください

型番:

M5X0.8X14
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M5X0.8X14の仕様・寸法情報

種類
ねじ
種類詳細
六角穴付きボルト
寸法 a(mm)
M5×0.8
寸法 φb(mm)
8.5
寸法 c(mm)
18
寸法 d(mm)
14
寸法 T
4
部品型番
M5X0.8X14
締付トルク(N・m)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M5X0.8X14
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 ねじ M5。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ M5の型番M5X0.8X14のページです。 型番M5X0.8X14に関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 ねじ M5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ M5
TAC工具部品 ねじ TS
TAC工具部品 ねじ CTS-M6
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ SHCM
TAC工具部品 ねじ CSHB
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格160460260490280485 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじねじねじ
種類詳細六角穴付きボルト締付けねじ----
寸法 a(mm)M5×0.8M4.5M6×1M2×0.4M4×0.7-
寸法 φb(mm)8.56.9103.16-
寸法 c(mm)1812255.1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト