17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ASW09N形 TUNGSLOT

ASW09N形 TUNGSLOT
通常単価(税別)
103,540143,600
税込単価
113,894157,960
通常出荷日:1日目

溝入れ加工用ディスク形カッタ。【特長】・ねじ止め式。・両面仕様6コーナインサート。・多刃仕様で、高能率...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

部品

型番締付けねじスパナ焼きつき防止剤
一体型トルクスビットグリップ
ASW09N100...CSPB-3.5-BLD IP15/S7H-TB2WM-1000
ASW09N160...CSPB-3.5IP-15D--M-1000

外形図

ASW09N形 TUNGSLOT:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

穴径

(mm)

刃数

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
100
14
31.75
10
3D
1個
160
14
38.1
14
3D
1個
160
16
38.1
14
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,540
( 113,894 )
1日目
143,600
( 157,960 )
1日目
143,600
( 157,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用ディスク形カッタ。
【特長】
・ねじ止め式。
・両面仕様6コーナインサート。
・多刃仕様で、高能率加工を実現。
・切りくず処理性が抜群。
【用途】
・溝入れ加工用。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASW09N形 TUNGSLOTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASW09N形 TUNGSLOT
ASW07N形 TUNGSLOT
TSW09R形 TUNGSLOT
ASV05N形 TUNGSLOT
サイドカッタ ASV04N形 TUNGSLOT
TSW07R形 TUNGSLOT
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格103,540-103,540 -150,40088,430 -88,430 -109,590 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類サイドカッターサイドカッターサイドカッターサイドカッターサイドカッターサイドカッター
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
千鳥刃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング