17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチマスター MM...T05/T06/T08/T10/T12 (ヘッド径6-20mm)

通常単価(税別)
7,9888,560
税込単価
8,7879,416
通常出荷日:3日目~5日目

MM...T05/T06/T08/T10/T12マルチマスター加工ヘッド。

  • 加工用途
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
  • 仕上げ区分
    その他
  • 取付け方法
    ねじ込み式
  • 外径(D) (φ)
    12
  • 全長 (L) (mm)
    16.5
  • 有効切れ刃長(Ad) (mm)
    9
  • 総刃数 (枚)
    4
  • 詳細タイプ
    MM EC... 4枚刃 ねじれ角30°/45°
  • 寸法Ts (mm)
    T08
  • 材質
    IC908
  • ねじれ角
    45°
  • シャンク径 (d) (mm)
    11.5
  • コーティング形式
    PVDコーティング
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法r(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

寸法r

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0
210-5047
2個
1.0
519-9204
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,988
( 8,787 )
3日目
8,560
( 9,416 )
5日目

詳細情報

基本情報

MM...T05/T06/T08/T10/T12マルチマスター加工ヘッド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチマスター MM...T05/T06/T08/T10/T12 (ヘッド径6-20mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチマスター MM...T05/T06/T08/T10/T12 (ヘッド径6-20mm)
マルチマスター加工ヘッド(ヘッド径8-25mm)
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEE-06形
チューリップSヘッド STLP形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形
非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL
メーカーイスカルイスカルタンガロイダイジェットタンガロイオーエスジー
通常価格7,988-9,1847,14334,11910,74011,265 -
通常出荷日3日目〜5日目2日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面その他 / 曲面平面 / その他側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / その他
仕上げ区分その他その他その他粗・中粗加工その他粗・中粗加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
外径(D)(φ)1212102025-
全長 (L)(mm)16.516.513388.55-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング