17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤)

通常単価(税別)
32,85179,738
税込単価
36,13687,712
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】クランプウェッジ取り外し可能なツールブロック。【用途】固定に。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

突切、旋削、深溝入、ねじ切り、拡溝

外形図

ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤) 外形図

(1)L型コネクターSGCU-344(3/16"銅管用)が付属します。(φ5銅管用には、市販品をご使用下さい。)

CGHN、TGHNブレードは、先端のボルト1本を緩めるだけでチップの交換が可能です。
クランプウェッジが取外せます。

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法A

(mm)

寸法A1

(mm)

寸法B

(mm)

寸法H2

(mm)

寸法H4

(mm)

寸法L

(mm)

寸法M

(mm)

THTA

クランプウェッジ

シャンク高さ

(mm)

スクリュー

適合ブレード

レンチ

最小発注数量
626-4107
23.0
42
32.0
50
8
110
5.3
25X25
BKU-110
25
SR-M6X30DIN 912
32-□-□
HW 5.0
1個
162-6086
19
38
32.0
50
13
100
5.3
20X20
BKU-105
20
SR-M6X30DIN 912
SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□
HW 5.0
1個
338-8832
26.1
42
26
45
5
110
4.0
25X25
BKU-100
25
SR-M6X30DIN 912
32-□-□
HW 5.0
1個
162-6094
23.0
42
32.0
50
8
110
5.3
25X25
BKU-110
25
SR-M6X30DIN 912
32-□-□
HW 5.0
1個
626-4093
23.0
42
45.0
70
27
110
5.3
25X25
BKU-110
25
SR-M6X30DIN 912
32-□-□
HW 5.0
1個
162-6108
29.0
48
32.0
54
5
110
5.3
32X32
BKU-110
32
SR-M6X30DIN 912
32-□-□
HW 5.0
1個
521-4068
-
60
32.0
57
-
114
5.3
40X40
BKU-110
40
SR-M6X30DIN 912
45-□
HW 5.0
1個
626-4131
41.0
66
52.6
81
22
130
8.0
40X40
BK-509
40
SR-M8X30DIN 912
52/53-□
HW 6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,809
( 45,990 )
3日目
32,851
( 36,136 )
3日目
33,524
( 36,876 )
3日目
33,524
( 36,876 )
3日目
41,809
( 45,990 )
1日目
35,987
( 39,586 )
3日目
53,232
( 58,555 )
3日目
79,738
( 87,712 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クランプウェッジ取り外し可能なツールブロック。
【用途】
固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
旋盤
4
満足度:4.0
大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤)
ツールブロック SGTBF(直角タイプ)
ブレード保持用ツールブロック KTKTB(分割型)
ツールブロック用締付けねじ
ツールブロック(GWバイト用)
ツールブロック SBNシリーズ
メーカーイスカルイスカル京セラタンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格32,851-21,95123,050 -13025,740 -32,200 -
通常出荷日1日目〜3日目2日目〜1日目3日目〜1日目
勝手勝手なし勝手なし----
詳細用途突切/旋削/深溝入/ねじ切り/拡溝突切/深溝入/端面溝入----
用途外径溝入れ/突っ切り外径溝入れ/突っ切り/端面溝入れ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング