17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

F45ST(ヘリミル・45°リード低抵抗) チップレパートリー

通常単価(税別)
9631,389
税込単価
1,0591,528
通常出荷日:3日目~5日目

自己平衡チップによって、低剛性・不安定な加工に対応します。【被削材】鉄/非鉄金属/耐熱合金、チタン合金...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    E(20°)
  • 寸法d (mm)
    12.7
  • 寸法l (mm)
    12.7
  • 寸法φd1 (mm)
    5.5
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 詳細タイプ

  • 寸法s(mm)

  • 材質

  • 寸法f(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

被削材

詳細タイプ

寸法s

(mm)

材質

寸法f

(mm)

トラスココード

特長

最小発注数量
鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
SEHT
4.76
IC28
1.9
521-2022
超硬。靱性に優れ、粗~仕上げ加工。ハイレーキチップに適す。
10個
鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
SEKT
5.16
IC28
2.2
162-9727
超硬。靱性に優れ、粗~仕上げ加工。ハイレーキチップに適す。
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
SEKT
5.16
IC30N
2.2
162-9743
サーメット材種。中~仕上げ加工用。耐摩耗性に優れ、仕上げ面が良く、中~高速加工用。
10個
鋼 / 高硬度材
SEKT
5.16
IC250
2.2
162-9689
TiN PVDコーティング。靱性、耐摩耗性に優れる。中~高速切削用。中~粗加工用。
10個
ステンレス鋼 / 高硬度材
SEKT
5.16
IC328
2.2
162-9697
超強靱母材にTiCNのPVDコーティング刃先強度に優れる。低~中切削速度用。高い耐チッピング性。
10個
鋼 / 鋳鉄
SEKT-HM
5.16
IC520M
2.2
209-7508
TiCNコーティングで、靱性と耐摩耗性のバランスに優れる。高速加工、中~粗加工用。
10個
ステンレス鋼 / 高硬度材
SEKT
5.16
IC928
2.2
171-0958
強靱性母材にTiAlNのPVDコーティング。刃先強度大。
10個
鋼 / 高硬度材
SEKT
5.16
IC950
2.2
224-2575
TiAINPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
SEMT
3.81
IC908
-
521-2286
超微粒子超硬にTiAlNコーティング。耐塑性変形性が高い。中送り、中切削速度。
10個
ステンレス鋼 / 高硬度材
SEMT
5.41
IC328
-
626-2228
超強靱母材にTiCNのPVDコーティング刃先強度に優れる。低~中切削速度用。高い耐チッピング性。
10個
ステンレス鋼 / 高硬度材
SEMT
4.76
IC328
-
521-2260
超強靱母材にTiCNのPVDコーティング刃先強度に優れる。低~中切削速度用。高い耐チッピング性。
10個
鋼 / 高硬度材
SEMT
4.76
IC950
-
521-2278
TiAINPVDコーティング、耐摩耗性に優れる。
10個
鋼 / 高硬度材
SEMW
4.76
IC250
-
-
TiN PVDコーティング。靱性、耐摩耗性に優れる。中~高速切削用。中~粗加工用。
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315
( 1,447 )
5日目
1,061
( 1,167 )
3日目
1,061
( 1,167 )
3日目
1,247
( 1,372 )
3日目
1,240
( 1,364 )
3日目
1,240
( 1,364 )
3日目
1,307
( 1,438 )
3日目
1,307
( 1,438 )
3日目
963
( 1,059 )
3日目
1,389
( 1,528 )
3日目
1,150
( 1,265 )
3日目
1,150
( 1,265 )
3日目
1,389
( 1,528 )
3日目

詳細情報

基本情報

自己平衡チップによって、低剛性・不安定な加工に対応します。
【被削材】鉄/非鉄金属/耐熱合金、チタン合金/ステンレス鋼/高硬度材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F45ST(ヘリミル・45°リード低抵抗) チップレパートリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F45ST(ヘリミル・45°リード低抵抗) チップレパートリー
ヘリIQミル チップ
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
ミーリング用チップ  SDKR
ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ
シュレッドミルP290 18mmセレーション切刃、片面2コーナー使いチップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格963-1,352918591 -2,8441,795
通常出荷日3日目〜2日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
形状(型番頭文字)S(正方形)T(正三角形)L(長方形)S(正方形)W(六角形)L(長方形)
逃げ角E(20°)その他その他E(20°)その他その他
寸法d(mm)12.711.44.512.713.6610.7
寸法l(mm)12.716.78.712.78.818.5
寸法φd1(mm)5.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング