ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁ゴム底靴 FD11M

通常単価(税別)
6,575円
税込単価
7,233円
通常出荷日:1日目

【特長】・工場内の電気保全や電気工事など低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業のために開発...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 材質1
    甲被:牛革
  • 材質2
    靴底:合成ゴムNBR1層
  • 材質3
    中敷:プラスチックインソール
  • 標準重量 (g)
    995(両足)※26cm
  • 足幅
    3E
  • 靴底素材
    合成ゴムNBR1層
  • 甲被素材
    牛革(スムース仕上)
  • 用途
    工場内の電気保全、電気工事など低圧回路(商用電圧)作業に。
  • 注意
    つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 耐電圧
    直流750V以下、交流300V以下
  • 内容量
    1足
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

色

質量(g)

内容量

最小発注数量
23.5
4957520206701
388-0435
ブラック
870
1足
1個
24
4957520206718
388-0443
ブラック
895.000
1足
1個
24.5
4957520206725
388-0451
ブラック
920
1足
1個
25
4957520206732
388-0460
ブラック
945
1足
1個
27.5
4957520206787
388-0516
ブラック
1070
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,575円
( 7,233円 )
1日目
6,575円
( 7,233円 )
1日目
6,575円
( 7,233円 )
1日目
6,575円
( 7,233円 )
1日目
6,575円
( 7,233円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内の電気保全や電気工事など低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業のために開発された絶縁ゴム底靴(耐電靴)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ゴム底靴 FD11Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気設備点検用に
5
満足度:5.0
最近、感電してしまったので 安全のために買いました。 サイズは少し大き目でした。 重いので疲れるかなと思ったが ずっと履...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ゴム底靴 FD11M
ウオーキングセフティシリーズ WS11黒静電靴
タクティカルブーツ M-8
作業用 短靴 V251NJT 絶縁
AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)
耐油衛生長アメ底白
メーカーシモンシモンBates(ベイツ)ミドリ安全アイトス福山ゴム工業
通常価格6,575円8,425円 -16,027円9,852円 -6,930円 -3,550円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
形状短靴短靴編上靴短靴短靴長靴
耐油性ありなしなしなしなしあり
静電気帯電防止機能なしありなしなしありなし
甲被タイプひも式ひも式ひも無しひも式ひも式ひも無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト