17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC

通常単価(税別)
2,331
税込単価
2,564
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JISスタンダードゴーグル、密閉式。【特長】・透明度が高くフィット感の良い軟質塩ビフレーム・マスク併用...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • レンズ交換
  • レンズ厚さ (mm)
    1.5
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • 特長
    ・回転バンド式・メガネ併用可・アイピース交換可・防爆形
  • 材質
    (バンド)ライトグリーン軟質塩ビ
  • 質量 (g)
    67
  • 内容量
    1個

型番:

GL-73TBETC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アスベスト、インフルエンザ、化学物質対策に役立つ密封式JISゴーグル

GL-73 TBETC

GL-73 TBETC

  • 透明軟質塩ビフレームの安全メガネ
  • ベンチレーションなし
  • 防爆形
  • 回転バンド式
  • めがね・マスク併用可
  • アイピース交換可
  • セルロース両面防曇JIS規格アイピース

GL-73TBETCの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
レンズ交換
レンズ厚さ(mm)
1.5
レンズ材質
ポリカーボネート
特長
・回転バンド式・メガネ併用可・アイピース交換可・防爆形
材質
(バンド)ライトグリーン軟質塩ビ
質量(g)
67
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GL-73TBETC

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,331
( 2,564 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JISスタンダードゴーグル、密閉式。
【特長】
・透明度が高くフィット感の良い軟質塩ビフレーム
・マスク併用を考えた広めの鼻部Vカット
・フレーム接顔部の横幅が広く、(視力矯正)眼鏡が併用しやすい!
・ベンチレーションなし、密閉式ゴーグル
・セルロース両面防曇レンズ
【用途】
・アスベスト、ウイルス、化学物質対策用に最適
・飛来物、粉塵、飛沫対策に最適
・感染症対策に便利
・防災用備蓄品に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉式スコープゴーグル GL-73TBETCの型番GL-73TBETCのページです。 型番GL-73TBETCに関する仕様情報を記載しております。
密閉式スコープゴーグル GL-73TBETCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの防曇効果は永久ですか?
A
いいえ、防曇被膜がはがれたり、劣化して徐々に効果は低下します。お手入れの際は、レンズ表面を強く拭かず、流水ですすいだ後、自然乾燥させて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC
密閉式スコープゴーグル
布帽子取付形保護メガネ
ヘルメット取付保護メガネ(差し込みスライド縦回転式)
ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)
アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージントーアボージン
通常価格2,3311,3702,723 -3,5042,6781,952
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状ゴーグルゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
レンズ交換----
レンズ厚さ(mm)1.5-11.51.5-
レンズ材質ポリカーボネートアセテートアクリル--ポリカーボネート
特長・回転バンド式・メガネ併用可・アイピース交換可・防爆形・回転バンド式・マスク併用可・メガネ併用可・アイピース交換可・防爆形ニュープラ平面カーブ、スライド前後調整式・鼻部盛り上げ加工・上下自在式・前後調整可・鼻部盛り上げ加工・上下自在式・前後調整可アジャスタフレーム、フレームレンズ一体形。

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト