17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ Pit Pit 2700-PCF 2700-PCF

保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

通常単価(税別)
2,958円
税込単価
3,254円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

広視界、フィット感に優れた保護・安全メガネ。【特長】・テンプルの長さ、鼻パッドの高さ調節が可能で、各自...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
    有
  • UVカット
    有
  • レンズ材質
    耐衝撃PC(ポリカーボネート) 
  • 特長
    パッドの高さは4段階に調節できます
  • 仕様
    ・くもり止めレンズ・紫外線カット
  • 質量 (g)
    32
  • 内容量
    1個

型番:

2700-PCF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

スペクタクル形の保護メガネ Pit Pit

2700 PCF スポーツタイプ

2700 PCF スポーツタイプ

保護めがねの超進化形 Pit Pitの機能一覧

パッド高さ調整可

パッドは、はめ込み式で4段階に高さ調整可能。鼻の高い低いもこれでピッタリ、フィット。

パッドは、はめ込み式で4段階に高さ調整可能。鼻の高い低いもこれでピッタリ、フィット。

クッションパッド

ノーズパッドにより、汗等でのすべり落ち・ズレをなくした。シリコン製で鼻あたりが良く、弾力性があり、飛来物による衝撃も吸収、緩和。

ノーズパッドにより、汗等でのすべり落ち・ズレをなくした。シリコン製で鼻あたりが良く、弾力性があり、飛来物による衝撃も吸収、緩和。

テンプル角度調整可

テンプル角度を上下に自由調整できるため、顔形にピッタリ、フィット。

テンプル角度を上下に自由調整できるため、顔形にピッタリ、フィット。

フリッパーテンプル

特殊素材の弾力を利用し、左右からの把持性で、めがねがしっかり止まり、痛みもない。

特殊素材の弾力を利用し、左右からの把持性で、めがねがしっかり止まり、痛みもない。

レンズ交換方法

はずす時は、レンズ中央を持ちフレームを上へ引っぱるだけ、入れる時は、レンズ両サイドのつめをフレームにひっかけ、後はレンズを上に押しはめるだけで交換できます。

はずす時は、レンズ中央を持ちフレームを上へ引っぱるだけ、入れる時は、レンズ両サイドのつめをフレームにひっかけ、後はレンズを上に押しはめるだけで交換できます。

ストレートモダン

顔側面形状に関係なくフィットし、耳まわりの痛み等もない。ヘルメット装着時、かけ、はずしが簡単。

顔側面形状に関係なくフィットし、耳まわりの痛み等もない。ヘルメット装着時、かけ、はずしが簡単。

2700-PCFの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
有
UVカット
有
レンズ材質
耐衝撃PC(ポリカーボネート) 
特長
パッドの高さは4段階に調節できます
仕様
・くもり止めレンズ・紫外線カット
質量(g)
32
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2700-PCF

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,958円
( 3,254円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

広視界、フィット感に優れた保護・安全メガネ。
【特長】
・テンプルの長さ、鼻パッドの高さ調節が可能で、各自の顔に合わせてフィット感を高められる。
・弾力性のあるストレートモダンで耳が痛くなりにくい。
・フレームレス、1眼レンズで広視界。
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト両面防曇レンズ。
・顔形カーブ形状により、隙間が少なく、視界を広くしている。
【用途】
・飛来物、粉塵、飛沫対策に最適。
・感染症対策・花粉症対策に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護メガネ Pit Pit 2700-PCFの型番2700-PCFのページです。 型番2700-PCFに関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ Pit Pit 2700-PCFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの防曇効果は永久ですか?
A
いいえ、防曇被膜がはがれたり、劣化して徐々に効果は低下します。お手入れの際は、レンズ表面を強く拭かず、流水ですすいだ後、自然乾燥させて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ Pit Pit 2700-PCF
超軽量保護メガネ かるラップ T91
密閉式スコープゴーグル
一眼型メガネ 2700PCF
アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF
保護メガネ ラッシュ
メーカートーアボージントーアボージントーアボージンアズワントーアボージンブッシュネル
通常価格2,958円1,201円1,519円3,586円2,333円2,076円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め有有-有-有
UVカット有有有有-有
レンズ材質耐衝撃PC(ポリカーボネート) ポリカーボネートアセテート-ポリカーボネート -
特長パッドの高さは4段階に調節できます・ストレートテンプル、軟質ソフトパッド・UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ・回転バンド式・マスク併用可・メガネ併用可・アイピース交換可・防爆形-アジャスタフレーム、フレームレンズ一体形。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました