17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超軽量保護メガネ かるラップ T91 T91-PCF

超軽量保護メガネ かるラップ T91

通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シンプル構造で使い勝手のよい保護・安全メガネ。【特長】・機能を省いて軽量化重視=超軽量21g。・耐衝撃...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
    有
  • UVカット
    有
  • レンズ色
    透明
  • 機能
    マスク併用可
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • 特長
    ・ストレートテンプル、軟質ソフトパッド・UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ
  • 質量 (g)
    21
  • 注意
    ・レーザー光、特殊放射線、溶接・溶断等に使用しないでください・また危険を伴う作業には使用しないでください
  • 内容量
    1個

型番:

T91-PCF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フレーム・レンズ一体形の超軽量安全メガネ

フレーム・レンズ一体形の安全メガネ、かるラップ T91PCF

フレーム・レンズ一体形の安全メガネ、かるラップ T91PCF

  • ストレートテンプル
  • 軟質ソフトパッド
  • マスク併用可
  • UVカット
  • PC防曇レンズ
  • ※ レーザー光、特殊放射線、溶接・溶断等に使用しないでください。
  • ※ 危険を伴う作業には使用しないでください。

T91-PCFの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
有
UVカット
有
レンズ色
透明
機能
マスク併用可
レンズ材質
ポリカーボネート
特長
・ストレートテンプル、軟質ソフトパッド・UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ
質量(g)
21
注意
・レーザー光、特殊放射線、溶接・溶断等に使用しないでください・また危険を伴う作業には使用しないでください
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
T91-PCF

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201円
( 1,321円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シンプル構造で使い勝手のよい保護・安全メガネ。
【特長】
・機能を省いて軽量化重視=超軽量21g。
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト両面防曇レンズ。
・フレーム・レンズ一体形。
【用途】
・飛来物、粉塵、飛沫対策に最適。
・感染症対策、花粉症対策に便利。
・工場見学者用に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超軽量保護メガネ かるラップ T91の型番T91-PCFのページです。 型番T91-PCFに関する仕様情報を記載しております。
超軽量保護メガネ かるラップ T91のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの防曇効果は永久ですか?
A
いいえ、防曇被膜がはがれたり、劣化して徐々に効果は低下します。お手入れの際は、レンズ表面を強く拭かず、流水ですすいだ後、自然乾燥させて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量保護メガネ かるラップ T91
超軽量保護メガネ 1652301JP
超軽量防じんメガネ NO.1341
JIS軽量保護メガネ
防塵メガネ(ジョッキー型 超軽量タイプ) No.1300
軽量型セーフティーゴーグル
メーカートーアボージンアズワントーヨーセフティーアズワントーヨーセフティー理研オプテック
通常価格1,201円1,147円 -2,667円2,062円 -1,314円1,648円
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目1日目9日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネゴーグルゴーグル
曇り止め有-有有有無
UVカット有-有有無有
レンズ色透明-----
機能マスク併用可-----
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました