17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

汎用ボールエンドミル ロング 2枚刃 3030

通常単価(税別)
8,68522,778
税込単価
9,55425,056
通常出荷日:3日目~19日目

2枚刃のボールエンドミル(超硬)。 【特長】 ・超硬汎用ボールエンドミルロング2枚刃。 ・生材から焼入...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐摩耗性・耐衝撃性に優れた2枚刃のボールエンドミル

超硬合金使用

超硬合金使用

汎用ボールエンドミルロング2枚刃3030の外形図と寸法

汎用ボールエンドミルロング2枚刃3030の外形図と寸法

汎用ボールエンドミルロング2枚刃3030の外形図と寸法

  • エンドミル刃部ねじれ角:30度
  • 刃径の許容差:h10

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長ボール半径
d1d2h6l1l2r
3030 3.0003375201.5
3030 4.0004475252
3030 5.0005575302.5
3030 6.0006675303
3030 8.00088100404
3030 10.0001010100405
3030 12.0001212150456

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
1.5
3
75
1個
4
2
4
75
1個
5
2.5
5
75
1個
6
3
6
75
1個
8
4
8
100
1個
10
5
10
100
1個
12
6
12
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,685
( 9,554 )
3日目
8,846
( 9,731 )
19日目
9,836
( 10,820 )
19日目
10,972
( 12,069 )
3日目
12,492
( 13,741 )
3日目
17,180
( 18,898 )
3日目
22,778
( 25,056 )
19日目

詳細情報

基本情報

2枚刃のボールエンドミル(超硬)。
【特長】
・超硬汎用ボールエンドミルロング2枚刃。
・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。
・FIREコーティングを採用しているため耐摩耗性・耐衝撃性に優れて長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼などの加工に利用可能。
・金型の型彫り、深い場所の加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用ボールエンドミル ロング 2枚刃 3030のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QボールエンドミルRの精度は?
A
ボールR精度±0.05です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用ボールエンドミル ロング 2枚刃 3030
汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043
汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679
汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725
ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格8,685-9,452 -5,027 -5,516 -9,201 -7,015 -
通常出荷日3日目〜3日目〜1日目3日目〜19日目3日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)242444
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREダイヤコートnanoA
ねじれ角詳細(°)3030°30303036/38

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング