17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6枚刃) コーナーR 3363

通常単価(税別)
6,25831,084
税込単価
6,88434,192
通常出荷日:3日目~19日目

6枚刃のロングネックラジアスエンドミル(超硬)。【特長】・超硬高硬度用スクエアエンドミルロング。・60...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高硬度用スクエアエンドミルロング 多刃の外形図と寸法

高硬度用スクエアエンドミルロング 多刃の寸法図

高硬度用スクエアエンドミルロング 多刃の寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径首元径全長首下長有効刃長コーナー半径
d1d2h6d3l1l2l3r
3363 6.000665.77538130.5
3363 8.000887.710063190.5
3363 10.00010109.510058220.5
3363 12.000121211.5150103261
3363 16.000161615.5150100321

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
6
13
0.5
39
6
75
5.7
1個
8
19
0.5
64
8
100
7.7
1個
10
22
0.5
60
10
100
9.5
1個
12
26
1
105
12
150
11.5
1個
16
32
1
102
16
150
15.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,258
( 6,884 )
3日目
8,353
( 9,188 )
3日目
12,297
( 13,527 )
19日目
18,989
( 20,888 )
19日目
31,084
( 34,192 )
3日目

詳細情報

基本情報

6枚刃のロングネックラジアスエンドミル(超硬)。
【特長】
・超硬高硬度用スクエアエンドミルロング。
・60HRCを超える焼入れ材の加工が可能です。
・ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。
・Fireコーティング採用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、長持ち。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼、高硬度鋼等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6枚刃) コーナーR 3363のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QコーナーRの精度は?
A
コーナーR±0.05です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高硬度用スクエアエンドミル ロング 多刃(6枚刃) コーナーR 3363
高硬度用スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300T 3362
MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
MHRH230R 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
高硬度用 超硬4枚刃 ロングネック防振ラジアスエンドミル LNR4
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きなし)
メーカーグーリンググーリング日進工具日進工具インプラスエムーゲ・フランケン
通常価格6,258-11,921 -4,407 -3,993 -5,630 -8,636 -
通常出荷日3日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目12日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング