17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マイクロドリル 15×D タイプN 6412

通常単価(税別)
19,71928,864
税込単価
21,69131,750
通常出荷日:1日目

小径の超硬ソリッドドリル。 【特長】 ・溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能。 ...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マイクロドリル 15×D タイプNの仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長
d1d2l1l2
6412 1.4001.446225
6412 1.5001.546227
6412 1.5901.5946229
6412 1.6001.646229
6412 1.7001.747031
6412 1.8001.847032
6412 1.9001.947034
6412 1.9801.9847036
6412 2.000247036
6412 2.1002.147838
6412 2.2002.247840
6412 2.3002.347842
6412 2.3802.3847844
6412 2.4002.447844
6412 2.5002.547845
6412 2.6002.648747
6412 2.7002.748748
6412 2.7802.7848750
6412 2.8002.848750
6412 2.9002.948752
6412 3.000348754

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1.4
25
62
1個
1.5
27
62
1個
1.59
29
62
1個
1.6
29
62
1個
1.7
31
70
1個
1.8
32
70
1個
1.9
34
70
1個
1.98
36
70
1個
2
36
70
1個
2.1
38
78
1個
2.2
40
78
1個
2.3
42
78
1個
2.38
44
78
1個
2.4
44
78
1個
2.5
45
78
1個
2.6
47
87
1個
2.7
48
87
1個
2.78
50
87
1個
2.8
50
87
1個
2.9
52
87
1個
3
54
87
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,719
( 21,691 )
1日目
19,719
( 21,691 )
1日目
20,651
( 22,716 )
1日目
19,719
( 21,691 )
1日目
21,666
( 23,833 )
1日目
19,822
( 21,804 )
1日目
21,666
( 23,833 )
1日目
24,813
( 27,294 )
1日目
20,602
( 22,662 )
1日目
20,602
( 22,662 )
1日目
25,758
( 28,334 )
1日目
27,632
( 30,395 )
1日目
27,632
( 30,395 )
1日目
24,170
( 26,587 )
1日目
22,125
( 24,338 )
1日目
24,170
( 26,587 )
1日目
27,632
( 30,395 )
1日目
28,864
( 31,750 )
1日目
25,272
( 27,799 )
1日目
25,272
( 27,799 )
1日目
27,093
( 29,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

小径の超硬ソリッドドリル。
【特長】
・溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能。
・TiAlNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロドリル 15×D タイプN 6412のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロドリル 15×D タイプN 6412
マイクロドリル タイプN 3899
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル
NSMD マイクロドリル
NSMD-MS 無限マイクロコーティング マイクロドリル ショート
メーカーグーリンググーリンググーリング日進工具日進工具日進工具
通常価格19,719-4,780 -16,414 -4,870 -3,855 -8,083 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
シャンク径・MT No434444
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング