17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

チップ HT800WP専用 7632

通常単価(税別)
4,735
税込単価
5,209
通常出荷日:19日目

面取り刃用超硬インサートチップ。【特長】・鋳鉄用の面取り刃用インサートチップ。・TiAINコーティング...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

チップHT800WP専用7632の仕様

超硬ドリル 7632 チップの寸法図

超硬ドリル 7632 チップの寸法図

商品コード型番ホルダーサイズ厚みノーズR長さ
dsRl
7632 052.040CPGW050204110-1405.562.380.45.6
7632 062.040CPGW060204160-2406.352.380.46.4

単位 : mm

型番リスト

表示件数

ホルダサイズ

(mm)

幅 d

(mm)

長さ l

(mm)

最小発注数量
110-140
5.56
5.6
10個
160-240
6.35
6.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,735
( 5,209 )
19日目
4,735
( 5,209 )
19日目

詳細情報

基本情報

面取り刃用超硬インサートチップ。
【特長】
・鋳鉄用の面取り刃用インサートチップ。
・TiAINコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ HT800WP専用 7632のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパイロット穴加工と面取りが同時にできますか?
A
1工程で加工が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップ HT800WP専用 7632
チップ HT800WP専用 4112
チップ HT800WP専用 4113
チップ HT800WP専用 4111
チップ HT800WP専用 4115
チップ RT800WP専用 2485
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格4,73511,009 -11,410 -10,524 -12,169 -11,210 -
通常出荷日19日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
コーティング・表面処理有無
刃数(枚)222222
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理(詳細)TiAlNFIREFIREnanoAnanoAFIRE
コーティング種類TiAlNその他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング