17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が144型番あります。
  • 適合本体

    ~mm
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • ドリル先端長(mm)

    ~mm
  • 有効長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

チップ HT800WP専用 4112

通常単価(税別)
11,00933,115
税込単価
12,11036,427
通常出荷日:3日目~19日目

スロアウェイ式ドリル用超硬インサートチップ。【特長】・一般鋼に適した汎用超硬インサートチップ。・Fir...

詳細を確認
未確定:候補が144型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

チップ HT800WP専用 4112の仕様

チップ HT800WP専用 4112:関連画像

 

HT800WP専用 4112の寸法図

 

商品コード 適合ホルダー 刃径 ポイント長 厚み チップ高
4106-4110 4105 d1h7 l4 b h
4112 011.000 110 110 11.00 2.1 4.5 7.5
4112 011.200 110 110 11.20 2.1 4.5 7.5
4112 011.500 115 110 11.50 2.1 4.5 7.5
4112 011.510 115 110 11.51 2.1 4.5 7.5
4112 011.700 115 110 11.70 2.1 4.5 7.5
4112 011.800 115 110 11.80 2.1 4.5 7.5
4112 011.910 115 110 11.91 2.1 4.5 7.5
4112 012.000 120 120 12.00 2.2 5.0 7.7
4112 012.100 120 120 12.10 2.2 5.0 7.7
4112 012.200 120 120 12.20 2.2 5.0 7.7
4112 012.300 120 120 12.30 2.2 5.0 7.7
4112 012.500 125 120 12.50 2.3 5.0 7.7
4112 012.600 125 120 12.60 2.3 5.0 7.7
4112 012.700 125 120 12.70 2.3 5.0 7.7
4112 012.800 125 120 12.80 2.3 5.0 7.7
4112 012.900 125 120 12.90 2.3 5.0 7.7
4112 013.000 130 130 13.00 2.4 5.5 8.5
4112 013.100 130 130 13.10 2.4 5.5 8.5
4112 013.490 130 130 13.49 2.4 5.5 8.5
4112 013.500 135 130 13.50 2.4 5.5 8.5
4112 013.600 135 130 13.60 2.4 5.5 8.5
4112 013.700 135 130 13.70 2.4 5.5 8.5
4112 013.800 135 130 13.80 2.5 5.5 8.5
4112 013.890 135 130 13.89 2.5 5.5 8.5
4112 014.000 140 140 14.00 2.5 6.0 9.6
4112 014.100 140 140 14.10 2.5 6.0 9.6
4112 014.290 140 140 14.29 2.6 6.0 9.6
4112 014.400 140 140 14.40 2.6 6.0 9.6
4112 014.500 145 140 14.50 2.6 6.0 9.6
4112 014.600 145 140 14.60 2.7 6.0 9.6
4112 014.680 145 140 14.68 2.7 6.0 9.6
4112 014.700 145 140 14.70 2.7 6.0 9.6
4112 014.800 145 140 14.80 2.7 6.0 9.6
4112 015.000 150 140 15.00 2.7 6.0 9.8
4112 015.080 150 140 15.08 2.7 6.0 9.8
単位 : mm
  • ※ 上記以外の型番の寸法表はカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

ドリル先端長

(mm)

有効長

(mm)

厚み b

(mm)

最小発注数量
110
11
2.1
7.5
4.5
1個
110
11.2
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.5
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.51
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.7
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.8
2.1
7.5
4.5
1個
110 ~ 115
11.91
2.1
7.5
4.5
1個
120
12
2.2
7.7
5
1個
120
12.1
2.2
7.7
5
1個
120
12.2
2.2
7.7
5
1個
120
12.3
2.2
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.5
2.3
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.6
2.3
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.7
2.3
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.8
2.3
7.7
5
1個
120 ~ 125
12.9
2.3
7.7
5
1個
130
13
2.4
8.5
5.5
1個
130
13.1
2.4
8.5
5.5
1個
130
13.49
2.4
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.5
2.4
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.6
2.4
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.7
2.4
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.8
2.5
8.5
5.5
1個
130 ~ 135
13.89
2.5
8.5
5.5
1個
140
14
2.5
9.6
6.0
1個
140
14.1
2.5
9.6
6.0
1個
140
14.29
2.6
9.6
6.0
1個
140
14.4
2.6
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.5
2.6
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.6
2.7
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.68
2.7
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.7
2.7
9.6
6.0
1個
140 ~ 145
14.8
2.7
9.6
6.0
1個
140 ~ 150
15
2.7
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.08
2.7
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.1
2.7
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.2
2.8
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.3
2.8
9.8
6.0
1個
140 ~ 150
15.48
2.8
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.5
2.8
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.6
2.9
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.7
2.9
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.8
2.9
9.8
6.0
1個
140 ~ 155
15.87
2.9
9.8
6.0
1個
160
16
2.9
11.0
7.0
1個
160
16.27
3.0
11.0
7.0
1個
160 ~ 165
16.5
3.0
11.0
7.0
1個
160 ~ 165
16.67
3.0
11.0
7.0
1個
160 ~ 170
17
3.1
11.0
7.0
1個
160 ~ 170
17.07
3.1
11.0
7.0
1個
160 ~ 170
17.46
3.1
11.0
7.0
1個
160 ~ 175
17.5
3.2
11.0
7.0
1個
160 ~ 175
17.6
3.2
11.0
7.0
1個
160 ~ 175
17.86
3.3
11.0
7.0
1個
180
18
3.3
12.6
8.0
1個
180
18.26
3.4
12.6
8.0
1個
180 ~ 185
18.5
3.4
12.6
8.0
1個
180 ~ 185
18.65
3.4
12.6
8.0
1個
180 ~ 190
19
3.5
12.6
8.0
1個
180 ~ 190
19.05
3.5
12.6
8.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,009
( 12,110 )
3日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
3日目
12,070
( 13,277 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
12,070
( 13,277 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
3日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
3日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
12,070
( 13,277 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
3日目
12,070
( 13,277 )
19日目
11,009
( 12,110 )
3日目
11,009
( 12,110 )
19日目
12,070
( 13,277 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
3日目
11,009
( 12,110 )
19日目
12,070
( 13,277 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,009
( 12,110 )
19日目
11,706
( 12,877 )
19日目
13,023
( 14,325 )
19日目
11,706
( 12,877 )
3日目
11,706
( 12,877 )
19日目
11,706
( 12,877 )
3日目
13,023
( 14,325 )
19日目
11,706
( 12,877 )
19日目
11,706
( 12,877 )
19日目
11,706
( 12,877 )
19日目
11,706
( 12,877 )
19日目
13,023
( 14,325 )
19日目
13,268
( 14,595 )
3日目
13,268
( 14,595 )
19日目
13,268
( 14,595 )
3日目
14,795
( 16,275 )
19日目
13,268
( 14,595 )
3日目
13,268
( 14,595 )
19日目
14,795
( 16,275 )
19日目
13,268
( 14,595 )
3日目
13,268
( 14,595 )
3日目
14,795
( 16,275 )
19日目
13,268
( 14,595 )
3日目
14,795
( 16,275 )
19日目
13,268
( 14,595 )
3日目
14,795
( 16,275 )
19日目
13,268
( 14,595 )
3日目
14,795
( 16,275 )
19日目

詳細情報

基本情報

スロアウェイ式ドリル用超硬インサートチップ。
【特長】
・一般鋼に適した汎用超硬インサートチップ。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・浸炭鋼・窒化鋼・ばね鋼等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ HT800WP専用 4112のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q刃先交換式は剛性に劣りますか?
A
チップ底部の凸とホルダの凹で位置決めが容易に決まりサイドからねじで固定するので剛性を保っています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップ HT800WP専用 4112
チップ HT800WP専用 4113
チップ HT800WP専用 4114
チップ HT800WP専用 4115
チップ HT800WP専用 4111
チップ RT800WP専用 2485
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格11,009-11,410 -10,221 -12,169 -10,524 -11,210 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
被削材P(鋼)K(鋳鉄)N(非鉄金属)M(ステンレス鋼)--
コーティング・表面処理有無
刃数(枚)222222
先端角140140140140145140
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング