ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ソリッドセミロングドリル

    サイトウ製作所(ATOM・アトム)

    ソリッドセミロングドリル

    ソリッドセミロングドリル

    サイトウ製作所(ATOM・アトム)

    ソリッドセミロングドリル

    3.0

    通常価格(税別):1932円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ストレートロングドリル

    斎藤ツヰストドリル製作所

    ストレートロングドリル

    ストレートロングドリル

    斎藤ツヰストドリル製作所

    ストレートロングドリル

    4.5

    通常価格(税別):695円~

    通常出荷日:3日目

  • ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ

    サイトウ製作所(ATOM・アトム)

    ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ

    4.8

    通常価格(税別):2874円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    4.5

    通常価格(税別):426円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ストレートシャンクロングドリル LSD

    不二越

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    4.6

    通常価格(税別):1090円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    4.7

    通常価格(税別):4521円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG-ES ドリル SGES

    不二越

    SG-ES ドリル SGES

    4.3

    通常価格(税別):1086円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG-ESR ドリル SGESR

    不二越

    SG-ESR ドリル SGESR

    4.4

    通常価格(税別):1540円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS

    オーエスジー

    ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS

    4.6

    通常価格(税別):1000円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    ミスミ

    XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    4.4

    通常価格(税別):4110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • 直径公差(mm)

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ストレートシャンクドリル ロングタイプN 317

通常単価(税別)
37,730
税込単価
41,503
通常出荷日:3日目

HSCOストレートシャンクロングドリル。【特長】・鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです...

詳細を確認

型番:

0317-013.500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0317-013.500の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
13.5
溝長(mm)
140
全長(mm)
214
シャンク径・MT No
13.5
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
ホモ処理
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
直径公差(mm)
-0.027~0
シンニング
S形
工具材質(詳細)
コバルトハイス
コーティング・表面処理(詳細)
ホモ
刃数
2
コーティング有無
規格
DIN340
コーティング種類
その他

商品情報

ストレートシャンクドリル ロングタイプN 317の仕様

商品画像(FormA、Φ1.0(直径1.0mm)以上)

商品画像(FormA、Φ1.0(直径1.0mm)以上)

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1 l1 l2
317 0.5000.53212
317 0.6000.63515
317 0.7000.74221
317 0.7500.754221
317 0.8000.84625
317 0.8500.854625
317 0.9000.95129
317 0.9500.955129
317 1.00015633
317 1.0201.025633
317 1.0501.055633
317 1.0701.076037
317 1.1001.16037
317 1.1501.156037
317 1.1901.196541
317 1.2001.26541
317 1.2501.256541
317 1.3001.36541
317 1.3301.337045
317 1.3501.357045
317 1.4001.47045
317 1.4501.457045
317 1.5001.57045
317 1.5101.517650
317 1.5501.557650
317 1.5901.597650
317 1.6001.67650
317 1.6501.657650
317 1.7001.77650
317 1.7801.788053
317 1.8001.88053
317 1.8501.858053
317 1.9001.98053
317 1.9501.958556

φ2.36(直径2.36mm)以下は表面処理無し

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
0317-013.500

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
13.5
140
214
13.5
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
コバルトハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,730
( 41,503 )
3日目

詳細情報

基本情報

HSCOストレートシャンクロングドリル。
【特長】
・鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
・深穴加工に最適。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル ロングタイプN 317の型番0317-013.500のページです。 型番0317-013.500に関する仕様情報を記載しております。
ストレートシャンクドリル ロングタイプN 317のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンターもみ付け穴が必要ですか?
A
より良い精度の穴加工のために事前にセンターもみ付けを行うことを推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル ロングタイプN 317
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
テーパシャンクドリル タイプN セミロング 257
ストレートシャンクドリル ロングGT100 336
マイクロドリル タイプN 3899
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格37,7304,470 -4,670 -5,306 -1,966 -4,780 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質コバルトハイス超硬超硬ハイスコバルトハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクテーパシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
先端角(°)118118118118130140
コーティング・表面処理(詳細)ホモFIREFIREホモDMTiAlN
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング