17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エンドミルシャンクドリル スタブGU500 512

通常単価(税別)
1,0704,509
税込単価
1,1774,960
通常出荷日:1日目

一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。【特長】・Ti...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンドミルシャンクドリル スタブGU500 512の仕様

商品画像(スペシャルフォーム)

商品画像(スペシャルフォーム)

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
512 2.00023441228
512 2.1002.13441228
512 2.2002.23451328
512 2.3002.33451328
512 2.4002.43461428
512 2.5002.53461428
512 2.6002.63461428
512 2.7002.73481628
512 2.8002.83481628
512 2.9002.93481628
512 3.00033481628
512 3.1003.14501828
512 3.2003.24501828
512 3.3003.34501828
512 3.4003.44522028
512 3.5003.54522028
512 3.6003.64522028
512 3.7003.74522028
512 3.8003.84542228
512 3.9003.94542228
512 4.00044542228
512 4.1004.16662236
512 4.2004.26662236
512 4.3004.36682436
512 4.4004.46682436
512 4.5004.56682436
512 4.6004.66682436
512 4.7004.76682436
512 4.8004.86702636
512 4.9004.96702636
512 5.00056702636
512 5.1005.16702636
512 5.2005.26702636
512 5.3005.36702636
512 5.4005.46722836
512 5.5005.56722836
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
2
12
44
3
-0.014~0
28
1個
3.1
18
50
4
-0.018~0
28
1個
4
22
54
4
-0.018~0
28
1個
5.1
26
70
6
-0.018~0
36
1個
5.7
28
72
6
-0.018~0
36
1個
5.9
28
72
6
-0.018~0
36
1個
6.2
31
75
8
-0.022~0
36
1個
9.6
43
93
10
-0.022~0
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
1日目
1,439
( 1,583 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
2,129
( 2,342 )
1日目
2,730
( 3,003 )
1日目
2,540
( 2,794 )
1日目
2,960
( 3,256 )
1日目
4,509
( 4,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
【特長】
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミルシャンクドリル スタブGU500 512のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削加工に使用
4
満足度:4.0
当社製品加工に使用しています。アクリル板等のプラスティックの部品の切削加工に使用しています。このメーカーのこのシリーズで...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汎用のコバルトドリルとの違いは何ですか?
A
ねじれ角が強くチップポケットが広いため、切り屑の排出性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミルシャンクドリル スタブGU500 512
エンドミルシャンクドリル レギュラGU500 511
ストレートシャンクドリル レギュラタイプGU500DZ 5519
ハイスコーティングステンレス用エンドミルシャンクドリル NC-SUS-SDS
エンドミルシャンクドリル 3×D 高硬度加工用 タイプH 1946
アクアREVOドリル スタブ
メーカーグーリンググーリンググーリングTHE CUTグーリング不二越
通常価格1,070-1,500 -751 -900 -15,652 -6,870 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目19日目1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング