17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

エンドミルシャンクドリル 3×D 高硬度加工用 タイプH 1946

通常単価(税別)
15,65270,123
税込単価
17,21777,135
通常出荷日:19日目

超硬エンドミルシャンクドリル3×D高硬度加工用(タイプH)高硬度加工用ドリル。【特長】・高剛性設計で7...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンドミルシャンクドリル 3×D高硬度加工用 タイプHの仕様

外形図

外形図

高剛性設計で62HRCまでの焼入れ鋼の穴あけが可能。

高剛性設計で62HRCまでの焼入れ鋼の穴あけが可能。

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
1946 3.00036622036
1946 3.4003.46622036
1946 4.00046662436
1946 4.3004.36662436
1946 5.00056662836
1946 5.1005.16662836
1946 6.00066662836
1946 6.9006.98793436
1946 8.00088794136
1946 8.6008.610894740
1946 10.0001010894740
1946 10.40010.4121025545
1946 12.00012121025545

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
3
20
62
6
+0.002~+0.012
36
1個
3.4
20
62
6
+0.004~+0.016
36
1個
4
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.3
24
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.1
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
6
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
6.9
34
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
8
41
79
8
+0.006~+0.021
36
1個
8.6
47
89
10
+0.006~+0.021
40
1個
10
47
89
10
+0.006~+0.021
40
1個
10.4
55
102
12
+0.007~+0.025
45
1個
12
55
102
12
+0.007~+0.025
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,652
( 17,217 )
19日目
15,652
( 17,217 )
19日目
19,036
( 20,940 )
19日目
19,767
( 21,744 )
19日目
21,268
( 23,395 )
19日目
23,128
( 25,441 )
19日目
28,736
( 31,610 )
19日目
32,884
( 36,172 )
19日目
36,930
( 40,623 )
19日目
47,361
( 52,097 )
19日目
56,315
( 61,947 )
19日目
61,161
( 67,277 )
19日目
70,123
( 77,135 )
19日目

詳細情報

基本情報

超硬エンドミルシャンクドリル3×D高硬度加工用(タイプH)高硬度加工用ドリル。
【特長】
・高剛性設計で70HRCまでの焼入れ鋼の穴あけが可能です。
・TiAlNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・合金鋼・浸炭鋼・窒化鋼・高硬度鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミルシャンクドリル 3×D 高硬度加工用 タイプH 1946のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QHRC62以上の加工は可能ですか?
A
HRC66までが、適用範囲です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミルシャンクドリル 3×D 高硬度加工用 タイプH 1946
高硬度金型材用油穴付き超硬エキストラロング形 FTO-H-GDXL
高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS
高硬度鋼用超硬ミディアム形 FH-GDN
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)
メーカーグーリングオーエスジーオーエスジーオーエスジーダイジェットダイジェット
通常価格15,652-39,547 -6,691 -8,390 -8,510 -8,327 -
通常出荷日19日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目
被削材一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング