ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    4.5

    通常価格(税別):426円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ストレートシャンクロングドリル LSD

    不二越

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    4.6

    通常価格(税別):1090円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    4.7

    通常価格(税別):4521円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ソリッドセミロングドリル

    サイトウ製作所(ATOM・アトム)

    ソリッドセミロングドリル

    ソリッドセミロングドリル

    サイトウ製作所(ATOM・アトム)

    ソリッドセミロングドリル

    3.0

    通常価格(税別):1932円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG-ESR ドリル SGESR

    不二越

    SG-ESR ドリル SGESR

    4.4

    通常価格(税別):1540円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    4.5

    通常価格(税別):8929円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ハンドリーマ(ハイス) HR

    栄工舎

    ハンドリーマ(ハイス) HR

    4.6

    通常価格(税別):3131円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル

    KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

    3.6

    通常価格(税別):553円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG-ES ドリル SGES

    不二越

    SG-ES ドリル SGES

    4.3

    通常価格(税別):1086円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • コバルトストレートシャンクドリル COSD

    不二越

    コバルトストレートシャンクドリル COSD

    4.8

    通常価格(税別):565円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559

通常単価(税別)
9,953
税込単価
10,948
通常出荷日:3日目

センタリングと面取りを同時加工できるセンタリング・カウンターシンク。【特長】・先端角90°。・短いチゼ...

詳細を確認

型番:

0559-015.870
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0559-015.870の仕様・寸法情報

種別
センタードリル / スポットドリル
先端角(°)
90
ドリル径(刃径)(mm)
15.87
溝長(mm)
37
全長(mm)
186
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
工具材質
ハイス
コーティング・表面処理
ノンコート
片刃・両刃
片刃
用途
穴面取り
規格
G.S.
刃径公差
h6
シャンク径公差
h6
-
-

商品情報

NCスポッティングドリルロングシャンク 90° 559の仕様

NCスポッティングドリルロングシャンク 90° 559の外観

NCスポッティングドリルロングシャンク 90° 559の外観

NCスポッティングドリルロングシャンク 90° 559の外寸(単位 : mm)

NCスポッティングドリルロングシャンク 90° 559の外寸(単位 : mm)

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
559 6.3506.3510517
559 8.000811821
559 9.5209.5213225
559 12.70012.715930
559 15.87015.8718637
559 19.05019.0521345
559 25.40025.421653

型番リスト

表示件数
型番
0559-015.870

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
15.87
37
186
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,953
( 10,948 )
3日目

詳細情報

基本情報

センタリングと面取りを同時加工できるセンタリング・カウンターシンク。
【特長】
・先端角90°。
・短いチゼル巾が鋭利な円錐形を造り、結果次工程のドリルの充分なガイドになる。
・深い場所での加工も可能。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼。
・ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559の型番0559-015.870のページです。 型番0559-015.870に関する仕様情報を記載しております。
NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンタリングと面取りを同時に加工できますか?
A
センタリングを次工程のドリル径より大きい径で加工し、予め面取り部を加工しておくことで同時加工が可能になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559
NCスポッティングドリル ハイス 90° J557
NCスポッティングドリル 超硬 120° 724
NCポインティングドリル V-ADPF30
NCポインティングドリル ADPN30
超硬リーディングドリル RD90 通常タイプ(90°)
メーカーグーリンググーリンググーリングサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)インプラス
通常価格9,9533,906 -6,974 -5,200 -4,699 -3,100 -
通常出荷日3日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルスポットドリル
先端角(°)909012012012090
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材質ハイスコバルトハイス超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング