ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・耐切創・耐熱手袋。ケブラー100%使用。
・薄手の10ゲージ。
・下ばき手袋としても使用できます。
・耐切創レベル:B(EN388:2016)

ホーケン
ケブラー軍手 CK-7

スリーエムジャパン
スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):525円~

アズワン
アズセーフ耐切創手袋
0通常価格(税別):1,047円~

アズワン
耐切創アラミド手袋(インナー)
0通常価格(税別):966円

エスコ
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g
0通常価格(税別):2,062円

エスコ
手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)
0通常価格(税別):1,212円

HEX ARMER
耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013
0通常価格(税別):10,962円

勝星産業
勝星 セーフティグラブ ハード
0通常価格(税別):1,354円~

川西工業
シュレガード パームコート
0通常価格(税別):810円~

ミドリ安全
ステンレスワイヤー手袋(片手)
0通常価格(税別):3,445円