17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250

通常単価(税別)
3,290円
税込単価
3,619円
通常出荷日:5日目

【特長】・パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状・口開きが8段階調節最大口開き...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    46
  • 口開調節 (段)
    8
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • ばね
    あり
  • 表面処理
    ニッケルクロームメッキ
  • JANコード
    4953880231100
  • 全長 (mm)
    252
  • 先端厚み (mm)
    10
  • 重量 (g)
    330
  • 本体材質
    高炭素鋼S55C
  • 焼入
    完全無酸化処理
  • 仕様
    JIS規格品

型番:

WS-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • バネ内蔵機構で連続作業も楽にできます。
バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250 仕様01

六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。

規格表

型番呼び寸法AB最大口開き幅口開調節重量(g)
WS-25025025210468330

外形図

バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250 外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250 使用事例01

水道の水漏れ修理等に

バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250 使用事例02

自動車・各種機械整備に

バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250 使用事例03

配管作業・電設作業に

WS-250の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
46
口開調節(段)
8
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
ばね
あり
表面処理
ニッケルクロームメッキ
JANコード
4953880231100
全長(mm)
252
先端厚み(mm)
10
重量(g)
330
本体材質
高炭素鋼S55C
焼入
完全無酸化処理
仕様
JIS規格品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,290円
( 3,619円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状
・口開きが8段階調節最大口開き46mmまで
・手になじみ、すべりにくいビニールグリップ
【用途】
・水道の水漏れ修理等に
・自動車・各種機械整備に
・配管作業・電設作業
・ドライバー代わりに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250の型番WS-250のページです。 型番WS-250に関する仕様情報を記載しております。
バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250
ドライバ付き ウォータポンププライヤ
WPプライヤー DV付き
バネ付WPプライヤーJIS付
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
メーカー五十嵐プライヤ五十嵐プライヤSK-11SK-11ロブテックストップ工業
通常価格3,290円2,756円1,343円1,035円 -2,467円-
通常出荷日5日目5日目3日目3日目1日目お見積り
呼び寸法250250250250250300
口の開き(mm)464747464771
口開調節(段)8557511
グリップありなしなしありありあり
先端ドライバー形状なしありありなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました