ツール用品技術窓口

特殊プライヤ スパットカッ太

通常単価(税別)
2,852円
税込単価
3,137円
通常出荷日:7日目

【特長】・握る力が2倍になって線材も難なくカット!!。・ベニペット用バネがスパッと切れる!!

  • 全長 (mm)
    207
  • 質量 (g)
    270
  • 切断可能径 (mm)
    4.0
  • 呼び寸法 (mm)
    200
  • JANコード
    4953880943232
  • 材質
    刃部 SK5
  • 焼入
    刃部高周波焼入れ

型番:

SC-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SC-200の仕様・寸法情報

全長(mm)
207
質量(g)
270
切断可能径(mm)
4.0
呼び寸法(mm)
200
JANコード
4953880943232
材質
刃部 SK5
焼入
刃部高周波焼入れ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,852円
( 3,137円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握る力が2倍になって線材も難なくカット!!。
・ベニペット用バネがスパッと切れる!!

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊プライヤ スパットカッ太の型番SC-200のページです。 型番SC-200に関する仕様情報を記載しております。
特殊プライヤ スパットカッ太のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊プライヤ スパットカッ太
ワイヤーロープカッター バネ付
松阪商事 ワイヤカッター MS-0020
ワイヤーロープカッター RC-200
ワイヤーカッター(バネ付) 165mm
ワイヤーカッター W-D88
メーカー五十嵐プライヤベストツールMCCコーポレーションアーム産業スリーピークス技研KEIBA
通常価格2,852円2,757円2,759円2,780円3,701円5,958円
通常出荷日7日目4日目1日目2日目4日目1日目
全長(mm)207150205195167193
質量(g)270205250300180.000255
切断可能径(mm)4.0-----
呼び寸法(mm)200-----
JANコード4953880943232-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました